• Xavier Nolla
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Todos los artículos por  Xavier Nolla

La construcción de una sonda de pozo

Xavier Nolla | Instrumentación
Sonda de pozo transmisor de presión

Una sonda de pozo es un desarrollo especial para la medición hidrostática para deducir el nivel de un líquido. Estas sondas, como el modelo LH-20 de WIKA , sirven como medidores de nivel con características especiales y con una resistencia y estanqueidad optimizada …

Leer más

La selección correcta de cable y conector en la instrumentación electrónica de presión

Xavier Nolla | Aplicaciones

La selección del cable correcto para la transmisión de la señal a  su equipo  es decisivo para el buen funcionamiento  de la máquina. Por lo general, el usuario decide detalladamente la instrumentación y  los principios de medición en su aplicación, por …

Leer más

El control de proceso con termómetros mecatrónicos

Xavier Nolla | Aplicaciones
Termometro de dilatación de gas con capilar

La temperatura es uno de las cualidades físicas más frecuentemente medidas - y en la industria es un factor clave para el control y la seguridad del proceso.  La instrumentación debe cumplir a menudo dos tareas: la indicación local y el control mediante una señal …

Leer más

Aplicaciones de transmisores de presión en el control del supercalentamiento en equipos médicos

Xavier Nolla | Aplicaciones

Transmisores especiales para el ciclo de refrigeración Los equipos médicos requieren a menudo un sistema adicional de calentamiento. Los equipos de IRM (imagen por resonancia magnética) y máquinas rayos X por ejemplo emplean una combinación de aire acondicionado, …

Leer más

La aplicación de transmisores de presión en la generación de energía eólica

Xavier Nolla | Aplicaciones

Instrumentación especial para el control de la presión hidráulica en aerogeneradores España produjó en el año 2011 más de 20 000 MW de energía generada por parques eólicos y ocupa con esta cifra el tercer lugar del mundo referente a la energía generada. En …

Leer más
Artículos más leídos
  • Los efectos de cambios de densidad causados por oscilaciones de temperatura en la medición hidrostática de nivel
  • ¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?
  • ¿Cómo se mide la presión diferencial?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales