indicacion digital transmisor

Las características de una indicación son un importante criterio de selección al decidir sobre una indicación digital. Aquí hay varios puntos a considerar :

1. Cantidad de segmentos Se trata de los segmentos utilizados para mostrar las cifras. Por más segmentos más detallada la presentación.  Para la mayoría de las aplicaciones industriales se utiliza la indicación estándar de  7 segmentos. 14-7-segmentos-indicacion-digital                    

2. Altura de los dígitos La altura de los dígitos mostrados es crucial para la legibilidad de la información. Cuanto mayor es la distancia de lectura más importante resulta la altura de las cifras indicadas.  Con una altura de 10 mm, se alcanza una distancia de lectura de aproximadamente 3,5 m  y con una altura de 20 mm la lectura llega hasta 7 m . indicacion digital altura      

3. Cantidad de los dígitos La cantidad de dígitos afecta notablemente el rango de visualización o el grado de detalle del valor de indicación. indicacion_digital_digitos             Además de estos modelos con dígitos completos existen también soluciones especiales, por ejemplo indicaciones con 3 1/2-dígitos.  


 

Autora: Anna Neuberger, Productmanager, instrumentación electrónica, WIKA Alemania


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.