Principios de funcionamiento de medición de nivel de líquidos en depósitos
Medición de nivel por transparencia
En esta construcción el líquido se desplaza entre dos cristales transparentes permitiendo una visualización de la interfase y en consecuencia una indicación evidente del nivel. Los indicadores de cristales transparentes están disponibles en versiones de doble ventana para el rango hasta PN 100 y constituyen la solución idónea para aplicaciones de vapor con presiones superiores a 35 bar. En este caso se utilizan cristales mica para la protección contra el agua de la caldera. También son aplicables en numerosas aplicaciones, por ejemplo para la monitorización de interfase. Para mejorar la visibilidad estos indicadores pueden equiparse con una iluminación de fondo.
Nivel por reflexión
El principio fundamental del cristal indicador reflex se basa en la reflexión de la luz exterior. En la fase de vapor o de gas, la luz se refleja en las ranuras prismáticas para conseguir una indicación clara. En la fase de líquido, se absorbe la luz produciendo un ontraste oscuro. Los indicadores reflex están disponibles en ejecuciones con caja para la presión hasta PN25 y con tapa para la presión hasta PN100. Existen versiones más idóneas y económicas para aplicaciones de vapor hasta 35 bar que presentan numerosas aplicaciones en la industria de proceso..
Medida de nivel magnetorestrictivo
El método Bypass
Transmisor de nivel
Flotador magnético Un flotador con imán incorporado se traslada con el nivel, montado en un tubo con uno o varios contactos Reed incorporados. El imán actúa sobre los contactos en las posiciones de interrupcion previamente configuradas permitiendo la monitorización de distintos niveles. El sencillo y probado principio de funcionamiento permite un amplio espectro de aplicaciones. Además realiza su función sin efectos de burbujas, conductividad, dielectricidad, presión, vacío, temperatura, vapor, condensación, burbujas, ebullición y vibraciones.
No dude en ponerse en contacto con nosostros para obtener más información.
Lea también el siguiente artículo del Blog: «Medición de nivel inteligente con interruptores de flotador con sensores semiconductores»
Vídeo: Funcionamiento de un indicador de nivel tipo Bypass


cuanto vale un indicador de nivel tipo BYPASS ya instalado en un deposito
Hola Eugenio,
Por favor, para cualquier información técnica o solicitud de presupuesto, contacta con nosotros a través de este enlace.