Medición de la presión, temperatura y nivel en la hidráulica y neumática

Los tres instrumentos se presentan con un diseño similar, tras el exito cosechado por el presostato PSD-30, galardonado con el prestigioso if-Award en 2009. Los interruptores destacan por su solidez para resistir las condiciones adversas en aplicaciones industriales, por ejemplo en la maquinaria y la ingeniería de instalaciones.

El manejo con 3 teclas,  el menu intuitivo según las directivas de la VDMA (Asociación Alemana de maquinaria e ingeniería de instalaciones) y  la indicación alfanumérica  permiten la aplicación in situ sin accesorios.

La presentación de los valores y parámetros se realiza mediante un display LED de 14 segmentos y con signos de 9 mm.  Con la caja rotatoria puede adaptarse la lectura a cualquier ángulo y la construcción compacta permite el montaje en numerosas posiciones.


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.