Los separadores permiten la adaptación de la instrumentación de presión, (diferencial y absoluta) a las condiciones adversas. Están disponibles en una gran variedad de formas constructivas con materiales de alta resistencia. Debido a su construcción con …
Instrumentación
¿Qué significa protección IP?
admin | InstrumentaciónDefinición según directivas DIN EN 60529 y DIN 40 050 La protección IP es una característica esencial en la instrumentación y a menudo se confunden el tipo de protección y la aplicación adecuada. En principio esta normativa es un sistema para clasificar la …
El análisis de mercado en el sector industrial
admin | InstrumentaciónEl fundamento para el éxito no solo en el sector de la instrumentación Un análisis coherente es una condición necesaria para evaluar los riesgos y las oportunidades de un proyecto. Los datos más importantes para constituir las decisiones fundadas son: …
La indicación de presostatos electrónicos
Xavier Nolla | InstrumentaciónLas ventajas de una indicación de 14 segmentos en comparación con una indicación de 7 segmentos La durabilidad y solidez son requisitos típicos para la instrumentación en los sectores industriales. Los instrumentos con lectura in situ requieren además una …
¿Qué es un presotato electrónico?
Xavier Nolla | InstrumentaciónConstrucción y funcionamiento de un presostato electrónico Los presostatos electrónicos sustituyen en el sector de la maquinaria cada vez más las versiones mecánicas para realizar un control efectivo de la presión de servicio. Las ventajas de esta …