Instrumentación

La protección IP en la instrumentación de presión

admin | Instrumentación

La clasificación de la protección de los envolventes según ANSI/IEC 60529-2004 Un motivo bastante común de averías de instrumentos de presión es la penetración de humedad en el interior del instrumento. Muchas veces, esta penetración se debe al grado de …

Leer más

Jornada sobre fundamentos técnicos y físicos de la medida de temperatura con sondas de temperatura

admin | Instrumentación
WIKA Sondas de temperatura

La jornada, organizada por Instrumentos WIKA, se celebró en las instalaciones de Iberystem en Zaragoza y se dirigió a profesionales de instrumentación de varios sectores industriales. El debate y las preguntas a la Product Manager Gemma Adelantado se …

Leer más

¿Cómo se mide la presión diferencial?

Serena Doria | Instrumentación
Manómetros diferenciales

Métodos de medida de presión diferencial con instrumentos mecánicos y electrónicos. La presión diferencial es la diferencia entre un determinado valor de presión y otro valor de referencia. De hecho se podría considerar también la presión absoluta como …

Leer más

Medición de temperatura con conformidad SIL

Gemma Adelantado | Instrumentación

Instrumentación de temperatura en aplicaciones críticas La temperatura como valor de medición más importante sirve a menudo para detectar situaciones de peligro en una instalación y para tomar contramedidas a tiempo.  Si no existen medidas constructivas y …

Leer más

Versatilidad y precisión en un presostato

Xavier Nolla | Instrumentación

Presostato con prestaciones innovadoras para un uso de máxima universalidad A menudo los responsables de instrumentación prefieren presostatos electrónicos en vez de transmisores con salida analógica proporcional. Para muchas aplicaciones una entrada binaria …

Leer más
Artículos más leídos
  • Los efectos de cambios de densidad causados por oscilaciones de temperatura en la medición hidrostática de nivel
  • ¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?
  • ¿Cómo se mide la presión diferencial?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales