Fiabilidad y seguridad asegurada Factores de la calibración La calibración consiste en la comparación de valores de medida de un instrumento a calibrar y un instrumento patrón. Para un manómetro o un transmisor de presión por ejemplo se capta los datos de …
Instrumentación
El mercado de la instrumentación
admin | InstrumentaciónNovedades , tendencias, contexto económico En esta fase de crisis mundial con una recesión económica del 2,6% en el último año y una globalización de las economías, cada vez mayor, la industria está atravesando una situación comprometida sobretodo en las …
¿Cómo seleccionar un transmisor de temperatura?
Gemma Adelantado | InstrumentaciónGuía práctica para el profesional de instrumentación La temperatura es la magnitud física más medida en la industria y los profesionales pueden elegir entre una innumerable variedad de instrumentación para cualquier rango y condición de uso. Cada vez más se …
Elementos del diseño industrial en la instrumentación
admin | Instrumentación"Form follows function" - diseño y aspectos funcionales de un presostato Mientras en el sector de consumo las cuestiones de diseño son de primordial importancia y constituyen factores destacados para la diferenciación, en la industria estos temas todavía ocupan un …
Medida indirecta de valores de proceso con transmisores de presión
admin | InstrumentaciónTransmisores de presión para la medida de fuerza, nivel y temperatura La presión hidrostática bajo una columna de líquido aumenta en proporción de su altura. La presión en un depósito de agua, por ejemplo, aumenta 100 mbar /metro partiendo de la presión …