Instrumentación

El uso de termorresistencias en aplicaciones industriales según DIN EN 60751:2009

admin | Instrumentación

La DIN EN 60751, estándar para termorresistencias de platino, ha sido reeditada tras más de una década (edición 2009).  La reedición fue necesaria ya que varios aspectos, aplicados en la práctica, no han sido mencionados en la versión de 1996.  Los ejemplos …

Leer más

El cálculo de stress de un termopozo

Gemma Adelantado | Instrumentación
Termopozo calculo stress

Cálculos para asegurar la resistencia de un termopozo  contra los caudales del medio Los cálculos stress de termopozos para comprobar la resistencia a cargas estáticas y dinámicas son  cada vez más importantes. La adaptación de las vainas al proceso se …

Leer más

Sistemas de instrumentación con sellos separadores.

admin | Instrumentación

Construcción  y materiales especiales para resistir medios agresivos y calientes.   El sistema de separador (sello separador) está compuesto de un manómetro o un transmisor conectado a un separador. La membrana del separador en contacto directo con el proceso …

Leer más

La conexión correcta entre brida y vaina

admin | Instrumentación

La soldadura correcta según aplicación Los termómetros son por su naturaleza muy sensibles y la aplicación requiere casi siempre la protección mediante una vaina para contrarrestar los efectos provocados por condiciones adversas. Estas vainas están …

Leer más

Medición de presión en situaciones límite

admin | Instrumentación

La adaptación correcta a medios agresivos, de alta temperatura o con presión elevada A pesar de la aplicación creciente de soluciones electrónicas, los manómetros mecánicos mantienen su posición en el ámbito de medida de presión de proceso para la …

Leer más
Artículos más leídos
  • Los efectos de cambios de densidad causados por oscilaciones de temperatura en la medición hidrostática de nivel
  • ¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?
  • ¿Cómo se mide la presión diferencial?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales