Instrumentación

La solución para sustituir indicadores de nivel de vidrio con poco espacio

Laura Rubio | Instrumentación
Medición de nivel

Debido a su repetibilidad y fiabilidad, los indicadores de nivel magnéticos se utilizan ampliamente en muchos sectores, entre ellos la industria petroquímica. El funcionamiento de estos instrumentos tan rentables es sencillo y elegante: constan de una cámara …

Leer más

Nueva norma para manómetros absolutos: DIN 16002

admin | Instrumentación
Manómetros absolutos WIKA

Al final los organismos de regulación han completado la estandarización de los instrumentos de medición y se ha publicado la nueva norma DIN 16002 que define los manómetros absolutos. La familia de instrumentos WIKA 532.52 cumple con la nueva norma y todas las …

Leer más

Las ventajas de combinaciones tipo "hook-up" con manómetros o transmisores de presión

admin | Instrumentación
Manómetro con valvula

Ciertas situaciones críticas de los procesos se suelen monitorizar con manómetros y transmisores de proceso, combinados con válvulas y dispositivos de protección. Los operadores de las plantas pueden instalar dichas configuraciones por sí mismos; sin embargo, …

Leer más

Una nueva concienciación en cuanto a la calibración

Rubén Vega | Instrumentación
Calibración manómetros WIKA

Los sistemas de garantía de calidad y de eficiencia de las plantas están dando mayor importancia a la comprobación de los instrumentos de medida. Un mal necesario que interrumpe los procesos y provoca costes adicionales: a partir de esta opinión ampliamente …

Leer más

Limitación de señal de salida en los transmisores de presión

Xavier Nolla | Instrumentación
Transmisor de presión limitación de señal

En algunas aplicaciones, la señal de salida de los transmisores de presión (4-20 mA o 0-10 V) puede superar o caer por debajo de los límites teóricos. Cuando esto sucede, podría suceder que el sensor estuviera fallando pero no necesariamente es así. También …

Leer más
Artículos más leídos
  • Los efectos de cambios de densidad causados por oscilaciones de temperatura en la medición hidrostática de nivel
  • ¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?
  • ¿Cómo se mide la presión diferencial?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales