Switch contacts: WIKA uses four types

Los contactos eléctricos de los manómetros y termómetros mecánicos amplían considerablemente la funcionalidad de los instrumentos de medición. Además de la indicación in situ, permiten controlar los valores límite. Por lo tanto, estos instrumentos con contactos eléctricos son un componente importante de la instrumentación de procesos dentro de la industria de procesos. Por este motivo, WIKA ofrece una gama muy amplia en este segmento de productos. Cumple los requisitos de diferentes industrias, desde la química hasta la farmacéutica y la alimentaria, desde el sector del petróleo y el gas hasta el de los materiales básicos.

La gama de instrumentos con contactos eléctricos incluye todo tipo de manómetros, así como termómetros bimetálicos y accionados por gas. Dependiendo de la tarea, los instrumentos pueden incorporar hasta cuatro contactos de conmutación. Según las necesidades, pueden diseñarse como contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos o conmutados. Para aplicaciones críticas de seguridad, existen variantes con circuitos separados y/o control de rotura de cable. La toma de cable con protección IP65 también soporta condiciones ambientales adversas. Los instrumentos también pueden equiparse con un relé de protección de contactos para la conmutación sostenida de cargas mayores (> 1 A).

Cuatro contactos eléctricos diferentes para manómetros y termómetros

Todos los contactos eléctricos de los manómetros y termómetros mecánicos pueden ajustarse en todo el rango de la escala mediante el puntero de ajuste. Cuando se alcanza el valor de presión o temperatura especificado, activan una alarma y/o desconectan o conectan los procesos. Hay disponibles cuatro contactos de conmutación diferentes para adaptarse a la gama de aplicaciones:

Magnetic snap-action contacts can be used almost universally.

Contactos magnéticos de acción rápida

Los contactos magnéticos de acción rápida pueden utilizarse casi universalmente debido a su sencillo funcionamiento. Un imán situado en la aguja de ajuste atrae el brazo de contacto del interruptor en cuanto la aguja de valor real del instrumento de medida alcanza el valor límite. A continuación, el brazo de contacto abre o cierra el circuito. Este principio minimiza el riesgo de arco eléctrico. La salida de señal puede tener lugar después o antes del movimiento de la aguja.

Reed contacts are switching contacts for high and low loads.

Transmisores Reed

Los transmisores Reed también ofrecen una gran flexibilidad. Conmutan tanto cargas altas como bajas, por ejemplo en un sistema de control PLC. Los transmisores Reed son contactos magnéticos fundidos en vidrio. Se activan sin contacto mediante un imán en el puntero de valor real. Este tipo de contacto es especialmente resistente a las vibraciones gracias a su diseño y a su baja masa.

 

Contactos inductivos

Los contactos inductivos son especialmente adecuados para su uso en zonas peligrosas. También son adecuados para tareas con una alta frecuencia de conmutación. Los contactos inductivos funcionan sin contacto ni desgaste; se trata de una paleta metálica que se introduce en un campo electromagnético. La amortiguación resultante del campo actúa como señal de entrada para la unidad de control externa que ejecuta la conmutación.

 

Contactos electrónicos

Los contactos electrónicos funcionan según el mismo principio de ausencia de desgaste que los contactos inductivos. Sin embargo, a diferencia de ese tipo de contacto, éstos contienen la electrónica para la conmutación directa de tensiones bajas, por ejemplo en controles PLC. Por ello, también se denominan «contactos inductivos con amplificador de conmutación integrado». Por lo tanto, no es necesaria una unidad de control adicional.

Nota
En la página web de WIKA encontrarás más información sobre manómetros y termómetros con contactos eléctricos. También encontrarás un resumen de otras soluciones de medición para la industria de procesos. Si tienes alguna pregunta, puedes contactar con nuestros especialistas.

También puedes consultar nuestros artículos:
Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad SIL
Manómetro e hidrógeno: ¿cuál es el instrumentos idóneo?

También puedes descubrir más sobre nuestros contactos eléctricos para instrumentos de medición en el siguiente vídeo


Para conocer mejor las diferencias entre los manómetros de contacto eléctricos y los presostatos, consulta el siguiente vídeo



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.