IO-Link sensor de presión WIKA

A menudo me preguntan qué es IO-Link en relación con nuestro presostato electrónico PSD-4. En general el IO-Link es una nueva interfaz de comunicación en el ámbito de la automatización industrial y de la maquinaria. Los principales proveedores de tecnología de automatización crearon el «consorcio IOLink» para especificar esta nueva interfaz con el fin de intercambiar información sobre la señal ya existente en toda la cadena hasta el nivel de campo, utilizando un protocolo en serie.

De este modo se permite la comunicación bidireccional, por ejemplo de un presostato, a través de una conexión de 3 hilos ya existente. Los siguientes datos pueden intercambiarse utilizando el protocolo estandarizado:

  • Valores de medición: analógicos o digitales
  • Parámetros de configuración: de forma centralizada desde el sistema de control hasta el sensor/actuador
  • Información de diagnóstico: del instrumento al sistema de control

    Vídeo: Sensor de presión con IO-Link, salidas de conmutación PNP o NPN

Nota: 
Más información sobre nuestros presostatos encontrará en nuestra página web. En nuestro webshop ofrecemos versiones estándar para comprar online

Artículo similar: 
¿Cómo funciona IO-Link?

 


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.