Interruptores de nivel WIKA Modelos TLS-S y TLS-C

En el mundo de la medición de procesos industriales, las mediciones de nivel precisas son vitales. Los interruptores de nivel desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que los líquidos de un depósito se controlan y supervisan de forma óptima. En este artículo del blog, examinaremos más de cerca dos tipos de interruptores de nivel: los fiables interruptores de flotador y los innovadores instrumentos de vibración (disponibles en WIKA a partir de enero de 2024).

Dos tipos de interruptores 

  • Float switch

    Interruptor de nivel flotante: un todoterreno fiable


    Los interruptores de nivel de flotador se consideran instrumentos de medición precisos de los niveles de llenado de líquidos. Su campo de aplicación abarca una amplia gama de ámbitos. En particular, son conocidos por su precisión, su resistencia a la espuma y a la viscosidad del fluido, y por ser económicos y no necesitar mantenimiento. Una de las principales ventajas de estos instrumentos es la posibilidad de integrar hasta cuatro puntos de conmutación en un solo instrumento. Esta flexibilidad los convierte en una solución ideal para aplicaciones complejas en las que se requieren múltiples puntos de control. Además, en el interior del tubo guía del interruptor de nivel de flotador también se pueden alojar sondas de temperatura, como la Pt100, para medir simultáneamente la temperatura del proceso.

  • Interruptor de nivel vibratorio: detección compacta de nivel límite en cualquier posición


    Los interruptores de nivel vibratorios ofrecen un diseño compacto, especialmente adecuado para supervisar niveles límite dentro de tuberías. Una gran ventaja es la independencia de la posición de montaje. Esto facilita la instalación y la adaptación a diferentes aplicaciones. Los interruptores de nivel por vibración son especialmente populares para la supervisión de bombas secas, ya que pueden integrarse fácilmente en diversos sistemas gracias a su tamaño compacto y a su versatilidad.

Conclusión

Con la introducción de los interruptores de nivel de vibración, el mundo de la medición de nivel de WIKA se ha vuelto aún más versátil. No obstante, los interruptores de nivel de flotador siguen siendo una opción fiable y precisa para aplicaciones que requieren una supervisión y un control precisos de los líquidos. Los vibratorios se utilizarán principalmente en el campo de la supervisión de tuberías.

Encontrará más información sobre nuestros interruptores de nivel de flotador o de vibración modelos TLS-S, TLS-C y TLS-H en la página web de WIKA. Si tiene alguna pregunta, nuestras personas de contacto estarán encantadas de ayudarle.

¡Visite nuestro blog para leer más artículos interesantes!


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.