manómetro de membrana

La membrana flexible de un manómetro de membrana, un instrumento industrial especializado, le proporciona varias ventajas con respecto a los manómetros con tubo Bourdon estándar y de cápsula.

Un manómetro de membrana, vendido bajo la marca Sealgauge™ de WIKA y también conocido como indicador de presión Shaeffer en la industria, utiliza una membrana sensible pero robusta como elemento de medición. La principal característica de este instrumento es que no requiere un líquido transmisor (llenado del sistema) para transferir el desplazamiento de presión en una rotación de la aguja. Una varilla de empuje conecta la membrana con el mecanismo de movimiento.

Comparación entre manómetros de membrana y manómetros con tubo Bourdon

Los manómetros de membrana se distinguen fácilmente de los manómetros con tubo Bourdon. Estos últimos alojan el tubo Bourdon dentro de la caja, mientras que los manómetros de membrana contienen la membrana, insertada horizontalmente entre la caja superior y la inferior (brida), fuera de la caja.
El tamaño de la brida depende del rango de presión. Los rangos ≤100″WC (250 mbar) requieren una membrana más grande (diámetro nominal 160 mm, o 6″) mientras que los rangos >100″WC (250 mbar) utilizan una membrana más pequeña (diámetro nominal 100 mm, o 4″).

Manómetros de membrana vs. separadores 

Ambos instrumentos no deben confundirse. El separador de membrana es sólo un componente y requiere un manómetro con tubo Bourdon para indicar la presión, mientras que un manómetro de membrana es un indicador de presión que utiliza una membrana como elemento sensor.

En las aplicaciones industriales, la membrana tiene círculos concéntricos estriados, lo que crea una mayor superficie para optimizar la medición de la presión y la vida útil.

Las grandes diferencias entre un manómetro de membrana y un sistema de separador de membrana son que:

  • La caja superior del separador de membrana está unida a la caja.
  • No hay conexiones roscadas ni soldadas.

Las características únicas de este instrumento lo convierten en un solucionador de problemas único en la industria de procesos.

Caja superior del manómetro de membrana

Separador de membrana con conexión roscada

Separador de membrana con conexión soldada

 

Para más información o preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Lea también el siguiente artículo:
«Utilización y ventajas de los manómetros de membrana»



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.