El Hexafloruro de Azufre o SF 6 es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta tensión. Es incoloro, inodoro, no combustible y químicamente muy estable por lo que a temperatura ambiente no reacciona con ninguna otra sustancia. Su gran …
Know-How
Definiciones de sobrepresión en manómetros tipo Bourdon
admin | Know-HowEn relación con los manómetros de tubo de Bourdon surgen a menudo dudas sobre la capacidad de los elementos sensibles de resistir sobrepresiones. Este artículo trata de los efectos causados por sobrepresiones por encima del valor máximo de un 30 %. Si la …
¿Cómo amortiguar los efectos de cambios dinámicos de presión?
admin | Know-HowEn numerosas aplicaciones se someten los manómetros a oscilaciones bruscas de la presión que pueden dañar el instrumento de medición y falsificar los resultados. Para evitar estos daños existen varios dispositivos para amortiguar los efectos. Los ciclos de …
¿Cómo seleccionar una sonda de temperatura?
Gemma Adelantado | Know-HowLa temperatura es una de las variables de mayor importancia en los procesos industriales y para asegurar una medición efectiva y fiable se utilizan a menudo sondas de temperatura. Las sondas de temperatura miden la temperatura y convierten los valores de medición …
Cómo seleccionar termostatos en aplicaciones de maquinaria
Xavier Nolla | Know-HowLos termostatos se utilizan en ingeniería mecánica y otras aplicaciones industriales para el control de temperatura, por ejemplo para proteger un dispositivo contra el sobrecalentamiento, desconectar una máquina o conectar un ventilador para la refrigeración. …