Los sensores de temperatura son instrumentos de medición esenciales para garantizar la seguridad y eficacia de innumerables procesos industriales. Aunque tanto los sensores RTD como los termopares ofrecen precisión y fiabilidad, cada uno tiene ventajas y desventajas …
Know-How
Bombas: el corazón de las plantas para el tratamiento de aguas residuales municipales
Serena Doria | Know-HowEn una planta municipal para el tratamiento de aguas, una serie de bombas transportan el agua desde las etapas de pretratamiento hasta la distribución. Las distintas aplicaciones requieren diferentes tipos de bombas, en función de los requisitos del sistema, la …
Presostatos: ¿cuáles son los tiempos de disparo disponibles y para qué se utilizan?
Serena Doria | Know-HowLos tiempos de disparo pueden ajustarse para cada presostato electrónico. Estos ajustes permiten limpiar la medición del perfil de presión en la aplicación y mostrar el valor medido libre de anomalías insignificantes. Como resultado, se obtiene un resultado de …
Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad: guía para la elección
Serena Doria | Know-HowLos manómetros en versión de seguridad SIL de acero inoxidable son de gran importancia, especialmente para procesos críticos en la industria de procesos. Se recomiendan, por ejemplo, para aplicaciones con medios agresivos y/o vibraciones, sobrepresiones y golpes de …
La importancia de proteger los sensores de presión de humedad y agua
Serena Doria | Know-HowLa entrada de humedad es una de las causas más comunes de fallo de los sensores de presión. Para evitar esta situación, hay que elegir un transductor o transmisor de presión con tipo de protección IP, referencia de medición y conexión eléctrica adecuados. …