En una planta municipal para el tratamiento de aguas, una serie de bombas transportan el agua desde las etapas de pretratamiento hasta la distribución. Las distintas aplicaciones requieren diferentes tipos de bombas, en función de los requisitos del sistema, la …
Know-How
Presostatos: ¿cuáles son los tiempos de disparo disponibles y para qué se utilizan?
Serena Doria | Know-HowLos tiempos de disparo pueden ajustarse para cada presostato electrónico. Estos ajustes permiten limpiar la medición del perfil de presión en la aplicación y mostrar el valor medido libre de anomalías insignificantes. Como resultado, se obtiene un resultado de …
Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad: guía para la elección
Serena Doria | Know-HowLos manómetros en versión de seguridad SIL de acero inoxidable son de gran importancia, especialmente para procesos críticos en la industria de procesos. Se recomiendan, por ejemplo, para aplicaciones con medios agresivos y/o vibraciones, sobrepresiones y golpes de …
La importancia de proteger los sensores de presión de humedad y agua
Serena Doria | Know-HowLa entrada de humedad es una de las causas más comunes de fallo de los sensores de presión. Para evitar esta situación, hay que elegir un transductor o transmisor de presión con tipo de protección IP, referencia de medición y conexión eléctrica adecuados. …
¿Qué significa realmente RoHS?
Serena Doria | Know-HowRoHS es el acrónimo de "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". De acuerdo con la directiva RoHS de la Unión Europea, la restricción se refiere al uso de dichas sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos. Su objetivo es proteger la salud …