Un transductor de presión suele considerarse un componente de “instalar y olvidar”: una vez instalado, convierte silenciosamente la presión del proceso en una señal eléctrica destinada a PLC, controladores o sistemas de adquisición de datos. Sin embargo, con el tiempo (y debido a factores reales como variaciones de temperatura, vibraciones, eventos de sobrepresión e interferencias eléctricas), un transductor de presión puede empezar a mostrar comportamientos anómalos mucho antes de un fallo evidente. Este artículo se centra en métodos prácticos para diagnosticar síntomas de fin de vida, en particular ruido (salida inestable) y deriva (desplazamiento lento del cero o del span), para ayudarte a entender si el problema está relacionado con el cableado, el proceso o la calibración, o si el sensor está realmente llegando al final de su vida útil.

Fundamentos de los transductores de presión (por qué se producen el “ruido” y la “deriva”)

En WIKA, los sensores de presión convierten la magnitud física presión en una variable eléctrica; un transmisor de presión se define como un sensor de presión con interfaces estandarizadas y una señal de salida estandarizada.

En el lenguaje común, sensor de presión / transductor de presión / transmisor de presión se utilizan a menudo como sinónimos. Sin embargo, el arículo de Blog «¿Cuál es la diferencia entre un transmisor y un transductor de presión?» WIKA aclara una distinción técnica importante: para WIKA, un transductor tiene una salida no amplificada, mientras que un transmisor dispone de una salida amplificada.

Esta diferencia es importante a la hora de diagnosticar los síntomas:

  • Un transductor de presión (con salida no amplificada) convierte la presión en una señal analógica (habitualmente mV/V). En esta configuración, las señales “no están linealizadas ni compensadas térmicamente”.
  • Un transmisor de presión integra electrónica que linealiza, compensa y amplifica la señal, con salidas típicas como tensión (0…5 V, 0…10 V), corriente (4…20 mA) o señales digitales.

Por ello, ante la presencia de ruido o deriva, el primer paso del diagnóstico es comprender qué cadena de señal se está utilizando realmente.

Cómo se manifiesta el “fin de vida” de un transductor de presión
1) Ruido: la señal no es estable
El ruido es una fluctuación de la salida que no corresponde a variaciones reales del proceso. Puede manifestarse como:

  • jitter rápido en los últimos dígitos (en señales digitales) o en una tendencia,
  • picos aleatorios,
  • una señal que solo se estabiliza cuando motores o variadores de frecuencia (VFD) están apagados, o cuando se recoloca el cable.

Una indicación clave destacada por WIKA es que una señal de corriente es más inmune a las interferencias y al ruido que una señal de tensión, y puede transmitirse a mayores distancias.
Por tanto, si el “problema de ruido” desaparece al probar con un lazo de corriente correctamente cableado o al mejorar la puesta a tierra y el apantallamiento, probablemente no se trate del fin de vida del sensor.

2) Deriva: desplazamiento lento del cero o del span

La deriva es el desplazamiento lento de la salida del sensor en condiciones estables. Los comportamientos típicos incluyen:

  • lectura a cero desplazada algunos mbar/psi, que empeora con el tiempo,
  • cambio de la pendiente: la zona central es correcta, pero el fondo de escala no lo es (o al contrario),
  • variaciones de temperatura que provocan un offset que no vuelve al valor inicial.

La temperatura es un factor determinante, incluso en sensores en buen estado. La salida de cualquier sensor de presión se ve influida, en cierta medida, por las variaciones de temperatura, ya que esta afecta a los materiales, a los fluidos de relleno, a las carcasas e incluso a las conexiones eléctricas debido a efectos termoeléctricos.

Por este motivo, lo que parece una “deriva” puede ser en realidad un efecto de la temperatura sobre el cero o sobre el span, y no un envejecimiento real del sensor.

Antes de declarar el fin de vida: eliminar los falsos positivos más comunes

Causas eléctricas (a menudo atribuidas erróneamente al sensor)

  • Bucles de masa / apantallamientos inadecuados / trazado del cable cerca de cables de VFD
  • Alimentación inestable
  • Corrosión en los conectores o contactos flojos
  • Filtrado insuficiente en las entradas de PLC o DAQ

Con señales de tensión y cables largos, la susceptibilidad al ruido aumenta. El paso a 4…20 mA (o una verificación utilizando este tipo de señal) puede resolver el problema sin necesidad de sustituir el transductor.

Causas relacionadas con el proceso y la instalación

  • Pulsaciones de presión (ondulaciones de bombas, ciclos de compresores) que se confunden con ruido eléctrico,
  • Picos de presión / eventos de sobrepresión que desplazan permanentemente el cero o el span,
  • Gradientes térmicos (conexión al proceso caliente, electrónica fría) que generan offsets repetibles.

Un flujo de diagnóstico práctico (ruido + deriva)
Fase 1 — Confirmar la estabilidad del proceso
Antes de intervenir en el cableado, confirma la estabilidad del proceso con un indicador independiente o una referencia (incluso un manómetro temporal) y compara las tendencias.


Fase 2 — Realizar una “prueba en silencio”
Si es posible, prueba cuando:

  • los motores y los variadores están apagados,
  • la máquina está parada,
  • las fuentes de EMI se reducen al mínimo.

Si el ruido se reduce drásticamente, el problema probablemente esté relacionado con interferencias y no con el fin de vida del sensor.

Fase 3 — Inspección de la instalación (intervenciones rápidas)
Comprueba:

  • tramos de cable aplastados, radios de curvatura demasiado cerrados o apantallamientos dañados,
  • entradas de humedad en cajas de conexiones,
  • correcta conexión de los conectores y alivio de tensión.

Fase 4 — Verificación del cero y de la repetibilidad
En presencia de una condición estable conocida (a menudo referencia atmosférica, según la aplicación), registra:

  • el valor de salida inicial,
  • el valor tras un ciclo de apagado/encendido,
  • el valor tras un breve calentamiento.

Un transductor cercano al fin de vida puede mostrar un retorno al cero incoherente o una dispersión creciente de los valores.

Fase 5 — Comparación con una referencia (verificación tipo calibración)
La forma más eficaz de distinguir el “envejecimiento del sensor” de los “problemas del sistema” es comparar con una referencia estable en varios puntos (bajo / medio / alto).

Sensor de presión de precisión modelo CPT6100

Para requisitos de referencia de alta precisión, WIKA ofrece los transductores de presión de precisión CPT6100 / CPT6180 con:

  • rango de medida seleccionable libremente entre 1 … 400 bar [-15 … 6.000 psi],
  • exactitud de hasta 0,01 % FS-50 (IntelliScale),
  • interfaz RS-232 o RS-485,
  • valores de presión transmitidos mediante proceso de consulta–respuesta.

Estos instrumentos se utilizan como transductores de referencia en bancos de calibración y en la producción automatizada de instrumentos de medida de presión.

Fase 6 — Prueba escalonada de temperatura (para identificar derivas aparentes)
Si el proceso lo permite, realiza una variación controlada de la temperatura y verifica si el offset sigue la temperatura. Dado que la temperatura influye en la salida incluso de sensores en buen estado, es importante identificar comportamientos no repetibles u offsets que no regresan cuando la temperatura vuelve al valor inicial.

Fase 7 — Verificación de la respuesta dinámica (si se sospecha “lentitud”)
Si, además de ruido y deriva, es necesario evaluar el comportamiento dinámico (por ejemplo, pruebas de estanqueidad o de rotura), puede ser necesaria una referencia de alta velocidad.

El transductor de presión de alta velocidad CPT6140 de WIKA ofrece:

Transductor de presión de precisión modelo CPT6140

  • modo de salida 250 Hz (tiempo de respuesta de 4 ms),
  • rango de medida 1 … 400 bar [-15 … 6.000 psi],
  • exactitud de hasta 0,025 % FS-50 (IntelliScale),
  • modo de salida en streaming en formato IEEE-754,
  • interfaz RS-232 o RS-485.

Fase 8 — Decisión: recalibrar, reparar o sustituir
Una regla práctica: si es posible restaurar el rendimiento mediante una recalibración estable en el tiempo, probablemente el sensor no esté al final de su vida útil. Si, por el contrario, se observa deriva acelerada, ruido creciente a pesar de una instalación correcta o pérdida de repetibilidad, la sustitución se convierte en la opción más segura.

Cuándo la sustitución es la mejor opción (y qué considerar)

Cuando se sustituye un transductor de presión debido a ruido o deriva, la selección debe tener en cuenta explícitamente:

  • la exactitud y la estabilidad requeridas,
  • el rango de presión y la conexión al proceso,
  • el tipo de señal de salida (corriente / tensión / digital),
  • el entorno de uso (choques, vibraciones, zonas peligrosas, temperatura).

El portafolio de sensores de presión de WIKA ofrece exactitudes a partir del 0,05 %, rangos de medida desde 0,05 bar hasta 15.000 bar, interfaces digitales como CANopen e IO-Link y aprobaciones para uso en áreas peligrosas.

WIKA destaca además una elevada configurabilidad: aproximadamente 176 rangos de medida desde 25 mbar hasta 15.000 bar, más de 14 señales de salida (incluidas RS-232 y buses de campo), 18 conexiones eléctricas y 34 conexiones de presión.

CTA (producto + soporte)
Explora el portafolio de sensores de presión de WIKA para identificar la solución más adecuada para tu aplicación (rango, señal, aprobaciones).
Si necesitas apoyo para interpretar los síntomas o para seleccionar el recambio correcto, WIKA está a tu disposición para ofrecer asesoramiento personalizado.
Si la prioridad es la confianza en la medición (no solo la sustitución), WIKA también ofrece servicios de calibración y reparación de instrumentos de medida.

FAQ — Fin de vida del transductor de presión (ruido, deriva)

¿Cómo puedo saber si el ruido proviene del transductor o de interferencias externas?
Si el ruido cambia en función del estado de la máquina (motores/VFD encendidos o apagados) o del trazado del cable, es probable que se trate de interferencias. Recuerda además que una señal de corriente es más inmune al ruido que una señal de tensión.

¿Las variaciones de temperatura pueden parecer deriva?
Sí. WIKA explica que la salida de cualquier sensor de presión se ve influida por las variaciones de temperatura, debido al efecto sobre los materiales, los fluidos y las conexiones eléctricas.

¿Cuál es la diferencia entre transductor y transmisor de presión según WIKA?
Para WIKA, un transductor tiene una salida no amplificada, mientras que un transmisor dispone de una salida amplificada.

¿Una salida mV/V es más susceptible al ruido y a la deriva?
En la práctica, sí, ya que estas señales “no están linealizadas ni compensadas térmicamente”. Un cableado correcto y una alimentación estable son fundamentales.

¿Cuál es un buen dispositivo de referencia para verificar la deriva?
Para verificaciones de alta precisión, los CPT6100 / CPT6180 de WIKA están diseñados como transductores de presión de precisión (hasta 0,01 % FS-50) y se utilizan como referencias en sistemas de calibración.

¿Se necesita validación de alta velocidad para pruebas de estanqueidad o de rotura? ¿Qué utilizar?
El CPT6140 de WIKA ofrece un tiempo de respuesta de 4 ms (250 Hz) y modo de salida en streaming, lo que lo hace adecuado para mediciones dinámicas de alta velocidad.

¿Necesitas más información? Visita nuestra página web o no dudes en ponerte en contacto con nosotros; estaremos encantados de ayudarte.

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog: 
Transductor de presión: configuración digital con sistema EtherCAT®
¿Cuál es el tipo de protección contra explosiones principal para los transductores de presión UHP?
Transductores de presión UHP: compacidad y conectividad inteligente