El manómetro digital CPG1500 de WIKA

El CPG1500 es un manómetro digital duradero y de fácil uso que cuenta con la versatilidad de un manómetro analógico y la total exactitud de un instrumento digital de alta calidad.

Con tantos tipos de manómetros disponibles en el mercado, ¿cómo se selecciona el adecuado para una aplicación determinada? Para algunos usuarios, su prioridad principal es simplemente asegurarse de que la presión se mantenga dentro de un cierto rango. Esos procesos normalmente requieren un manómetro analógico básico. Es un instrumento de presión económico y robusto, de fácil uso y que no precisa fuente de energía.

Otras aplicaciones requieren un nivel de exactitud más alto, sea por el proceso o por conformidad / seguridad. En este caso, la mayoría de los manómetros analógicos se quedan cortos, mientras que los manómetros digitales pueden ser tan exactos como el 0,025% del span. También está la ventaja de una visualización digital inequívoca, que evita errores de paralaje y una interpretación errónea por parte del usuario. Además, los manómetros digitales de gama alta ofrecen comunicación inalámbrica, esencial para una monitorización remota y para las redes digitales de las fábricas inteligentes.

El manómetro digital CPG1500 de WIKA

El CPG1500 tiene la robustez y la intuición de un manómetro analógico, que se eleva a un nivel comparable al de un calibrador digital. Proporciona lecturas de presión con una exactitud del 0,1%, 0,05% o 0,025% de la escala completa. Con un rango de medición de 0 a 10.000 bar (0 a 150.000 psi), este manómetro digital está totalmente compensado en temperatura para obtener lecturas precisas de 14°F a 122°F (-10°C a 50°C).

Está homologado por la CSA para su uso intrínsecamente seguro en zonas potencialmente explosivas de Clase 1 División 1, y también está homologado por el IECEx, ATEX, y otros varios organismos de normalización. Con un tipo de protección IP65, el CPG1500 ofrece fiabilidad y durabilidad en condiciones de proceso extremas. Las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable 316; una tapa de goma opcional ofrece una protección adicional contra golpes y vibraciones.

Este instrumento de presión de alto rendimiento está diseñado tanto como herramienta para la resolución de problemas como dispositivo de calibración (se dispone de certificados de calibración). Es ideal para su uso en la industria del petróleo y el gas, la generación de energía, en instalaciones de mantenimiento y servicio y el sector farmacéutico.

Características útiles e interfaz de usuario intuitiva

Manometro digitale CPG1500

El manómetro digital CPG1500 de WIKA

Otro punto fuerte del CPG1500 es su flexibilidad y facilidad de uso. El usuario define la tasa de medición (muestreo) del indicador digital: La habitual es de tres valores medidos por segundo, pero puede llegar a ser de hasta 50 por segundo. Este dispositivo mide tanto la presión relativa como la absoluta, dando a los usuarios una versatilidad extra en un solo instrumento. La función MIN/MAX guarda automáticamente las lecturas de presión más alta y más baja, de modo que esta información crucial siempre puede verse a simple vista.

La pantalla de 5.5″ dispone de retroiluminación ajustable y un amplio campo de texto para una fácil visualización. También presenta un «gráfico de barras» semicircular que imita la visualización de la presión de un indicador analógico. La lectura puede ser en psi, bar o en otras 24 unidades de presión. El usuario también tiene la opción de establecer sus propias unidades de medición a través del software WIKA-Cal. Al ser la caja giratoria a 330 grados, el CPG1500 se puede instalar en lugares de difícil acceso, por su fácil visualización. Otra útil función es la advertencia visual en la pantalla cuando:

  • La presión y la temperatura están fuera de los rangos aceptables
  • La memoria del registrador está más de un 90% llena
  • Hay un error en el instrumento
  • La batería está a < 10%

La comunicación remota funciona a través de WIKA-Wireless usando Bluetooth, y los datos de presión pueden ser registrados y transferidos a una base de datos para su análisis en tiempo real. WIKA-Cal también ofrece calibración con soporte de PC y el manejo de la calibración y los datos del instrumento en una base de datos SQL.

Como manómetro digital, el CPG1500 utiliza tres pilas AA como fuente de energía. La función de ahorro de energía pone automáticamente el dispositivo en modo de suspensión cuando no se utiliza, por lo que un juego de pilas puede durar de 2.000 a 2.500 horas. Una barra de estado muestra la duración de la batería en incrementos del 25%.

WIKA: Líder mundial en la medición de presión

Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta al elegir un instrumento de presión: ¿Presión del medidor, presión diferencial o presión absoluta? ¿Un manómetro analógico o digital? ¿Llenado de líquido o sin? ¿De qué material la caja?

Video: El manómetro digital CPG1500 de WIKA 

Para obtener información personalizada sobre cómo determinar los instrumentos adecuados para su proceso en particular, contacte con los expertos en presión de WIKA.



2 Respuestas a
  1. Leonel Sarmiento c

    Deseamos obtener información técnica y cualidades de los manometros digitales de WIKA para uso como patrones de calibración y verificación de instrumentos de presion. Para uso en campo y laboratorio de metrologia. De carátulas de 3″ hasta 6″ a prueba de explosión
    y uso igual en tableros de bancos de pruebas. Además que otros instrumentos para uso como «patrones» de calibración de otras variables de proceso ofrecen. Mil gracias sds


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.