El manejo del oxígeno es muy complejo en los sectores químicos, farmacéuticos y medicinales y los fabricantes se enfrentan cada vez más a nuevos retos. 

¿Por qué es tan importante que los sistemas de oxígeno estén «libres de grasa y aceite»?

  • El oxígeno en sí no es inflamable pero favorece la combustión de otras sustancias de forma muy violenta y puede provocar una combustión espontánea del aceite, la grasa y otras sustancias.
  • Los materiales que no se incendian en contacto con el aire pueden incendiarse rápidamente o incluso de manera espontánea en ambientes con abundancia de oxígeno. Esto también puede suceder a causa de un aumento muy gradual de oxígeno en la mezcla. 
  • El aceite y la grasa en contacto con oxígeno (también los ungüentos, geles y desinfectantes) pueden provocar explosiones.
  • El oxígeno aumenta considerablemente la temperatura de la llama y la velocidad de combustión.

Procedimientos especiales de control y limpieza

Calibración WIKA

Clasificación del nivel de contaminación según la norma ASTM G93-03:2004 ch. 11.4.3

Como fabricante de instrumentos de medición de alta calidad, WIKA responde a los requisitos elevados de la industria con la incorporación de rigurosos procedimientos de limpieza en la fabricación de sus instrumentos. Si,  la aplicación requiere, por ejemplo, un manómetro digital CPG1500 en ambientes libres de oxígeno (opción «sin oxígeno, aceite y grasa»), se añade una limpieza exhaustiva y se comprueban los valores de hidrocarburos residuales en nuestros propios laboratorios antes de proceder con el empaquetado. El grado de estas sustancias no debe superar 200 mg/m2 (según ISO 15001:2012).

 Fases de trabajo en el laboratorio de calibración

  • Los componentes en contacto con el medio (la conexión a presión) se limpian con un medio de extracción.
  • Se recoge el agente de extracción y luego se analiza el instrumento para detectar partículas residuales y para comprobar el grado de hidrocarburos.
  • Se compara los resultados de la medición con la clasificación según ASTM G93-03:2004 Abs 11.4.3.

Resultado del procedimiento 

Calibración con un manómetro portátil WIKA CPG5100

Ejemplo de un certificado de un manómetro modelo CPG1500

El resultado de esta comprobación, es decir, el contenido residual de hidrocarburos, se documenta en un certificado de control 3.1 según DIN EN 10204 (ver imagen). La conexión de presión del manómetro digital limpio y comprobado se suministra con una tapa protectora. Además, la etiqueta del producto señala la opción «sin oxígeno, aceite y grasa». Para cada manómetro se realiza esa comprobación del grado de hidrocarburos individualmente. 

 

Nota: 
Más informaciones sobre el CPG1500 encuentra en nuestra página web. 


2 Respuestas a
  1. Santos Martinez Hernandez

    ¿Que desengrasante usan o recomienda para la limpieza de manometros y equipo que utiliza oxigeno como fluido?
    Si pudieran compartir la marca del desengrasante y/o especificaciones.
    Gracias anticipadas.


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.