En un sector tan exigente como la industria farmacéutica, cada detalle cuenta. La medición precisa de la presión y la temperatura no solo es esencial para garantizar la calidad de los productos, sino también para asegurar la seguridad de los pacientes.
El transmisor de proceso in-line DMSU22SA, desarrollado por WIKA, cumple con estos requisitos mediante un diseño innovador y una fiabilidad inigualable. Esto artículo explora sus características, ventajas y aplicaciones, destacando su impacto en la industria farmacéutica.
MModelo DMSU22SA: un diseño único para necesidades críticas

Imagen indicativa del transmisor de proceso in-line DMSU22SA
El DMSU22SA no es simplemente un transmisor de presión, sino una solución diseñada específicamente para aplicaciones donde la precisión y la higiene son cruciales. Esto es lo que lo diferencia:
- Medición seca patentada: A diferencia de los sensores que utilizan líquidos de transmisión, el DMSU22SA mide la presión mediante la deformación de un tubo elástico. Esta tecnología elimina cualquier riesgo de contaminación del producto, un aspecto esencial en entornos estériles.
- Integración higiénica: Fácil de instalar en tuberías gracias a los conectores conformes con las homologaciones EHEDG y ASME BPE, asegura la ausencia total de espacios muertos, simplificando la limpieza y reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.
- Mayor durabilidad: Fabricado en acero inoxidable y equipado con un tubo hasta diez veces más grueso que las membranas convencionales, ofrece una resistencia excepcional a condiciones difíciles, incluyendo medios agresivos usados en los ciclos de limpieza CIP y SIP.
- Seguridad avanzada: en caso de que un fallo en el proceso genere una sobrepresión destructiva, un sistema de doble pared a prueba de fugas asegura la rápida detección del problema, garantizando una total seguridad operativa.
La importancia de la medición precisa en la industria farmacéutica
La industria farmacéutica se rige por estándares estrictos y regulados por organismos como la FDA (U.S. Food and Drug Administration) y la EMA (European Medicines Agency). Cualquier variación en parámetros críticos como presión o temperatura puede tener consecuencias graves, desde la deterioro de productos hasta riesgos para la seguridad de los pacientes.
El modelo DMSU22SA satisface estas necesidades de manera óptima
- Calidad constante de los productos: Al eliminar las variaciones de presión, garantiza resultados reproducibles en procesos críticos como la liofilización o la síntesis química.
- Homologaciones: Su diseño higiénico y sus materiales robustos cumplen con las homologaciones internacionales, facilitando inspecciones y auditorías.
- Optimización de procesos: La recogida de datos precisos en tiempo real permite un monitoreo proactivo, identificando oportunidades de mejora continua.
Aplicaciones del DMSU22SA en la industria farmacéutica
- Producción de vacunas
En las líneas de producción de vacunas, el modelo DMSU22SA juega un papel crucial para monitorear el vapor estéril utilizado para la esterilización de los equipos. Su diseño elimina los riesgos de contaminación, asegurando un entorno de producción perfectamente higiénico. - Bioprocesos
Desde el tratamiento del plasma sanguíneo hasta la fabricación de medicamentos biológicos, el modelo DMSU22SA destaca en aplicaciones que involucran fluidos viscosos o partículas, gracias a su tubo robusto y su diseño higiénico. - Líneas de agua para inyección (Water For Injection)
Con su elemento sensor elíptico, reduce el consumo de energía y productos químicos durante los ciclos de limpieza CIP, mejorando la sostenibilidad de los procesos.
Caso de estudio: Monitorización del vapor estéril
Una empresa líder en la producción de vacunas adoptó el DMSU22SA para monitorizar la presión del vapor estéril en sus líneas de producción. Los resultados fueron inmediatos:
- Reducción de riesgos de contaminación: Gracias a la ausencia de líquidos de transmisión y al diseño en acero inoxidable.
- Mejora de la seguridad: El sistema de control de estanqueidad permitió detectar con antelación sobrepresiones, evitando paradas imprevistas.
- Homologaciones: Las inspecciones confirmaron que el DMSU22SA cumple con todas las homologaciones internacionales.
Conclusión
En un entorno tan riguroso como la industria farmacéutica, el transmisor de presión en línea DMSU22SA se posiciona como un punto de referencia. Con su diseño innovador, su fiabilidad excepcional y su adaptabilidad a las necesidades más complejas, permite a las empresas afrontar sus desafíos garantizando productos de alta calidad.
Para saber más sobre el DMSU22SA consulta la página web dedicada
En nuestra página web encontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, industrias y servicios que ofrecemos. En la tienda online de WIKA también puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier pregunta o información.
También puedes consultar nuestros artículos:
La fermentación de biomasa plantea complejos retos de medición
SIP en procesos farmacéuticos: Esterilización con vapor ultrapuro
Monitorización de la presión en plantas UHT