Un perno de medición (perno de carga o eje de medición) se emplea para unir los elementos móviles de la máquina transmisora de la fuerza y para medir la fuerza ejercida simultáneamente. Además, estos sistemas garantizan un elevado nivel de seguridad en su aplicación.
Conceptos de seguridad
El nivel de seguridad depende de numerosos factores y para minimizar los riesgos se establecen una serie de conceptos previos
¿Qué se entiende por seguridad?
La seguridad generalmente es la ausencia de peligro y riesgo, pero esta condición depende de muchos factores e interpretaciones culturales. Garantizar la seguridad siempre es posible solo de manera temporal, local y situacional. Para este propósito, los llamados «conceptos de seguridad» se crean e implementan de manera que las interferencias esperadas e inesperadas se hagan lo suficientemente improbables. En ingeniería de seguridad, se hace una distinción entre seguridad directa, indirecta e indicativa::
- La seguridad directa garantiza que, en caso de fallo de la máquina, los componentes se apaguen de tal forma que se eliminen los peligros para las personas y no se dañe el equipo (redundancia, seguridad contra fallos o vida segura).
- La seguridad indirecta evita las colisiones y el contacto con las partes móviles de la máquina. Las medidas aquí son, por ejemplo, cubiertas de protección estructural y también sensores que apagan la máquina tan pronto como se exceden los límites definidos. Dichos sensores se pueden encontrar en la vida cotidiana, en las cortadoras de césped modernas, por ejemplo.
- Finalmente, existe la seguridad indicativa, que está formada por señales o símbolos de los peligros
Seguridad en la medición de fuerza
En la aplicación de los sistemas de seguridad mencionados en este artículo, en los que los pernos de medición o load pins desempeñan un papel central, hay dos cuestiones principales: por un lado, la seguridad física directa de las personas involucradas y, por otro lado, el funcionamiento sin fallos y sin riesgo de la maquinaria. Los componentes no deben perder su funcionalidad debido a una sobrecarga o falla del material. Casi exclusivamente, aquí estamos tratando con seguridad directa. Para este propósito, es básicamente muy simple y rentable construir pernos de carga con una salida redundante.

Los pernos de medición de fuerza y la electrónica de seguridad ELMS1 evitan de forma segura las sobrecargas para proteger a las personas y al material.
Aplicaciones de pernos de medición de fuerza o load pins
Para las personas que están en las proximidades inmediatas del movimiento de cargas, estas representan un peligro fundamental. Por ejemplo, contenedores en puertos que se están cargando. Del mismo modo, en los teatros, los elementos suspendidos, como los focos de iluminación o estructuras escénicas y telones de fondo, que cuelgan sobre los actores representan una amenaza. Para garantizar la seguridad, se deben tomar precauciones de seguridad en consecuencia. Los pernos de medición y la electrónica de seguridad ELMS1 asociada previenen de forma confiable las sobrecargas para proteger a las personas y al material.
Los pernos de medición se utilizan en la tecnología escénica y aplicaciones similares para la medición de carga, la detección de sobrecargas y la detección de cables sueltos, en la maquinaria sobre o debajo del escenario. Todos los pernos de medición cumplen con el estándar técnico para teatros DIN 56950-1. Para aplicaciones marítimas, los pasadores de carga están aprobados de acuerdo con los requisitos de DNV GL. Los pernos de medición de la serie F53 están probados según DNVGL-ST-0377 (estándar para aparatos de elevación a bordo) y DNVGL-ST-0378 (estándar para aparatos de elevación offshore y plataforma), lo que significa que son excelentes para aplicaciones de elevación en las industrias marítima y offshore .
Pernos de medición y electrónica de seguridad
Los pernos de medición van de la mano con la electrónica de seguridad ELMS1, que cumple con los requisitos hasta SIL 3 / PL-e. El sistema de seguridad de sobrecarga es multifuncional, configurable y expandible modularmente. Consiste en un módulo central y módulos funcionales expandibles individualmente, que se conectan entre sí a través de un bus estándar redundante. Se pueden conectar al sistema hasta cuatro pernos de medición redundantes, así como componentes electrónicos de seguridad y software. La protección de sobrecarga de grúas con riesgo de estabilidad también se simplifica enormemente. Un ajuste automático de la carga total de los pernos de medición conduce a una desconexión cuando se excede el valor límite.
La combinación de electrónica y pernos de medición generalmente se puede usar en equipos de elevación y actúa para prevenir el peligro. Protege tanto al personal de operación como al equipo en sí mismo. Gracias a ello, la directiva de maquinaria UE 2006/42 / CE puede implementarse fácilmente. Esto requiere que las máquinas con una capacidad de carga máxima mayor o igual a 1.000 kg o un par de vuelco mayor o igual a 40.000 Nm estén equipadas con dispositivos que adviertan al conductor y eviten un movimiento peligroso. Esto puede ocurrir con una sobrecarga al exceder las capacidades de carga máximas, al exceder los pares de carga máxima o al exceder los pares de vuelco.
El uso de sistemas adecuados con pernos de medición y electrónica de seguridad contra sobrecargas garantiza un funcionamiento sin problemas en una amplia gama de industrias, donde la protección de las personas, la fiabilidad de las aplicaciones y la protección de la maquinaria son importantes.
Vídeo: Sensores de fuerza industriales | ¿Qué tecnologías de sensores existen para la medición de fuerzas?
Nota:
En nuestro artículo sobre los transductores de fuerza en forma de perno, explicamos las posibilidades de aplicación versátiles de esta tecnología. Se puede encontrar más información sobre el tema de los pernos de medición y otros transductores de fuerza en el sitio web de WIKA.