Diseñada para un servicio fiable a temperaturas ambiente extremadamente bajas, la serie de manómetros POLARgauge® de WIKA monitoriza con precisión la presión de trabajo, la presión diferencial y la temperatura de proceso en lugares donde los instrumentos estándar fallan.
Los osos polares y los osos pardos están estrechamente emparentados pero son ecológicamente distintos; tras emigrar al extremo norte, los primeros se adaptaron rápidamente para prosperar en climas muy fríos. Del mismo modo, WIKA ha modificado una selecta colección de instrumentos para que soporten a la perfección los retos de medir la presión y la temperatura en las condiciones polares extremas que se dan en el norte de Estados Unidos, Canadá, Europa y China.
Efectos del frío en los instrumentos de medición
La mayoría de los manómetros y termómetros pueden tolerar temperaturas de hasta aproximadamente -20°C (-4°F). Por debajo de ese umbral, los instrumentos de medición empiezan a funcionar mal por las siguientes razones:
- Relleno de caja viscoso
La glicerina o el aceite de silicona en los manómetros industriales rellenos de líquido evita que se forme humedad en el interior de la caja. Esta protección es importante porque la humedad no sólo provoca la congelación del movimiento interno, sino que forma escarcha en el interior de la ventanilla y hace casi imposible la lectura de la esfera. Sin embargo, incluso el aceite de silicona -el relleno de la caja elegido para las temperaturas ambientales frías- se vuelve más viscoso alrededor de los -40°F (-40°C). El resultado: tiempos de respuesta más lentos y lecturas inexactas. Al final, la aguja deja de moverse. - Elastómero frágil
Los manómetros estándar se basan en elastómeros para proporcionar cierres herméticos alrededor de los componentes, como juntas y O-rings. En los instrumentos de presión, la válvula de ventilación y la pared divisora antirotura (una característica de seguridad de los manómetros solid-front) también están hechos de polímeros elásticos. Aunque pueden soportar temperaturas ambientales bajas, los elastómeros se vuelven frágiles con el tiempo en condiciones de frío extremo y pierden sus propiedades de sellado. Cuando esto ocurre, el relleno de la caja protectora empieza a escaparse, lo que hace que se forme condensación en el interior del instrumento.
Serie POLARgauge: manómetros diseñados para soportar el frío extremo

Modelo PG23LT de WIKA: un manómetro de tubo Bourdon especialmente diseñado para temperaturas ambiente de hasta -94°F (-70°C).
El instrumento más robusto de la serie POLARgauge es el modelo PG23LT, un manómetro de tubo Bourdon fabricado expresamente para temperaturas ambiente extremadamente bajas. Pronto, nuestros clientes de las industrias de petróleo y gas, química y petroquímica demandaron otras soluciones de medición para las condiciones árticas.
En respuesta, los ingenieros de WIKA seleccionaron tres manómetros robustos de nuestra cartera, e hicieron las siguientes modificaciones para que soportaran temperaturas ambientales extremadamente frías:
- Llenado de la caja con aceite de silicona de baja temperatura M5, que permanece líquido a temperaturas de hasta -130°F (-90°C).
- Diseño de la caja para minimizar los elastómeros, como el uso de un tapón de llenado o una válvula de ventilación de acero inoxidable.
- Elastómero de baja temperatura en los pocos lugares que requieren sellado, como entre la parte delantera y trasera de la caja. Las juntas tóricas de caucho de fluorosilicona (FVMQ) permanecen elásticas a temperaturas ambiente de hasta -73°C (-100°F).
La familia de manómetros POLARgauge

La familia de instrumentos POLARgauge
WIKA se enorgullece de presentar la familia de manómetros robustos POLARgauge para temperaturas ambientales extremadamente frías de hasta -94°F (-70°C).
Manómetro de muelle tubular, modelo PG23LT
- Construcción completamente en acero inoxidable
- Tipo de protección IP: IP66 y IP67
- Rangos de medición desde 0 … 0,6 hasta 0 … 1.000 bar
- Versión opcional de seguridad solid-front
Manómetro de presión diferencial modelo 733.31/733.51
- Versión POLARgauge del manómetro de membrana 732.31/732.51 DP
- Cámara de medición completamente soldada
- Rangos de presión diferencial a partir de 0 … 16 mbar
- Elevada presión de servicio (presión estática) hasta 40 bar
Termómetro bimetálico modelo 55
- Construcción completamente en acero inoxidable
- Rangos de aplicación de -70 … +600 ºC
- Longitud de bulbo individual 63 … 1.000 mm
- Tipo de protección IP66 e IP67 opcional
- Construcción completamente en acero inoxidable
- Rangos de temperatura de -200 … +700 ºC
- Respuesta rápida
- Varias conexiones y fijaciones
WIKA: a Cool Part of Your Business
Los entornos árticos requieren instrumentos industriales especializados. Para controlar con precisión la temperatura y la presión en tuberías, estaciones de bombeo y otras aplicaciones al aire libre -incluso cuando hace demasiado frío para los osos polares- puede confiar en la instrumentación POLARgauge de WIKA para temperaturas extremadamente bajas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.
Hola, necesitaría un sensor de presión rango de 0 a 160bar, para medir presión en nitrógeno liquido, u oxigeno liquido, favor de indicarme si poseen este tipo de sensor.
Saludos Matias
Buenos días, Para esta aplicación recomendamos el transmisor de presión de alta calidad modelo S-20 en la ejecución desengrasada y desaceitada. Póngase en contacto con nosotros para definir las otras características (señal de salida, conexión al proceso, conexión eléctrica, etc.).