• Productos
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Productos

El control de la presión en los procesos farmacéuticos para mantener el estado de esterilidad

Serena Doria | Presión
El control de la presión en los procesos farmacéuticos

En los procesos farmacéuticos, los instrumentos de medición de la presión deben cumplir una gran variedad de tareas. Controlan la presión del proceso, sirven para detectar fugas, se utilizan para el control de bombas, filtros y procesos de limpieza y también para …

Leer más

Un taller de innovación en valor de WIKA para el control de válvulas

Serena Doria | Presión

Para obtener más información y un mejor control, un importante proveedor de soluciones de automatización quería actualizar el sistema de control de válvulas que utilizaba en dos de sus productos. El análisis del problema durante un taller de innovación en valor …

Leer más

Clasificación NEMA y clasificación IP: Explicación de la diferencia entre las dos designaciones

Serena Doria | Presión
diferencia entre la clasificación NEMA y IP

Al seleccionar un sensor o transmisor de presión, es importante tener en cuenta lo bien que su carcasa o caja protege a los sensores contra los elementos y el riesgo de explosión. Condiciones ambientales comunes y aparentemente inocuas, como el polvo o la humedad, …

Leer más

Gama de termómetros industriales y sensores de temperatura WIKA para sistemas HVAC

Serena Doria | Temperatura
Sistema de aire acondicionado en la parte superior de un edificio moderno

La temperatura es el parámetro más medido y monitorizado en las aplicaciones HVAC industriales, comerciales y domésticas. Por ello, es imprescindible contar con instrumentos fiables. WIKA fabrica una amplia gama de termómetros de esfera de alta calidad para la …

Leer más

El horno de WIKA permite realizar pruebas exhaustivas de equipos y formaciones prácticas

Serena Doria | Temperatura
wika-rd-centre-full-size-furnace-for-varied-testing-conditions-

La Unidad de procesamiento de 9,6 millones de BTU en el centro de pruebas WIKA en Houston (Texas, USA), recrea las condiciones exactas del horno. Lo que permite a los clientes encontrar soluciones a problemas de situaciones reales sin tener que interrumpir la actividad …

Leer más
Artículos más leídos
  • Manómetro de glicerina: ventajas y aplicaciones
  • Utilización y ventajas de los manómetros de membrana
  • La medición de nivel y volumen en depósitos con un transmisor de presión

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales