La temperatura cuantifica el calor de una sustancia homogénea, y por lo tanto es una unidad de medida para la energía cinética media de sus moléculas. Para que dos objetos adapten la misma temperatura se requiere un contacto térmico al objeto. Los métodos más …
Productos
La medición de nivel y volumen en depósitos con un transmisor de presión
Xavier Nolla | PresiónLos operadores de instalaciones industriales requieren instrumentación de aplicación versátil y económica. Una nueva generación de transmisores de presión de proceso es óptima para estas aplicaciones debido a las ventajas de la digitalización. Estos …
Presostatos mecánicos y electrónicos – funcionamiento y aplicaciones
Serena Doria | ProductosLos presostatos ocupan una posición destacable en el control de procesos, sobre todo en circuitos de fluidos, y siguen defendiendo su lugar contra los transmisores de presión con señal analógica. Existe una gran variedad de ejecuciones pero en fondo sirven …
Elementos primarios de caudal – Placas de orificio
Serena Doria | CaudalLos elementos primarios de caudal miden el caudal mediante una reducción de la presión provocada por una restricción en el interior de la tubera. El fluido que pasa por esta restricción aumenta su velocidad y simultáneamente reduce su presión. Esta diferencia …
Termómetros para la medición de temperatura de superficie a distancia
admin | TemperaturaLos termómetros habituales entran directamente en contacto con el medio y transmiten el calor, aprovechándose de determinados principios físicos como la dilatación de gas o la variación de resistencia al someterse a variaciones de temperatura. Para realizar la …