Safe pressure measurement in sanitary applications

Las industrias alimentaria y farmacéutica exigen instrumentos de medición que sean precisos, fiables y que a su vez estén diseñados para evitar la contaminación del producto. Los manómetros de membrana WIKA cumplen con las exigencias sanitarias requeridas y ofrecen el rendimiento y la seguridad necesarias.

En las industrias ya antes mencionadas, evitar la contaminación es una de las prioridades principales. En la fabricación de vacunas, alimentos para bebés y otros productos de consumo, la pureza y la seguridad del producto final son primordiales.

Los procesos de fabricación de estas industrias requieren mediciones y controles continuos de la presión. Para mantener el medio alejado del instrumento de medición, los procesos sanitarios utilizan instrumentos de aplicación higiénica. En los manómetros con separador de membrana, el medio presiona la membrana metálica flexible, esta presión provoca que el fluido de llenado del sistema suba hacia el indicador de presión para proporcionar una lectura.

Las membranas deben ser finas para poder responder a estos cambios de presión. Cuando están expuestas a uso regular, las membranas son resistentes pero pueden llegar a dañarse como resultado de una manipulación brusca o por aumentos de presión y sobrecargas. Si el daño provoca la rotura de la membrana, el fluido de llenado del sistema se filtrará al medio del proceso. ¿Los resultados? Contaminación del producto, pérdida de lotes e interrupción de la producción.

Manómetros de membrana para procesos sanitarios

WIKA ofrece dos soluciones innovadoras para los procesos sanitarios. Una de ellas es el sistema patentado de monitorización de la membrana. El DMS no sólo alerta a los técnicos en caso de que el diafragma primario sufra una rotura, sino que también viene con una membrana secundaria que:

  • Permite que las mediciones de presión continúen sin interrupción, y
  • Evita que el líquido de llenado se escape y contamine

La segunda innovación es la serie PG43SA para aplicaciones sanitarias. Estos manómetros de membrana transmiten la presión de forma puramente mecánica, en vez de hacerlo de forma hidráulica a través del fluido de llenado del sistema. Además, la membrana es muy resistente y puede soportar condiciones de proceso y manipulación exigentes. De este modo, el producto final cuenta con mayor protección evitando una posible contaminación, confirmado por los certificados 3-A y EHEDG.

Para obtener más información acerca de las innovadoras características del manómetro de membrana para aplicaciones sanitarias PG43SA vea el siguiente video o pónganse en contacto con nosotros.



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.