diferencia entre la clasificación NEMA y IP

Al seleccionar un sensor o transmisor de presión, es importante tener en cuenta lo bien que su carcasa o caja protege a los sensores contra los elementos y el riesgo de explosión. Condiciones ambientales comunes y aparentemente inocuas, como el polvo o la humedad, pueden provocar errores o fallos de funcionamiento, repercutiendo negativamente en el rendimiento y la seguridad.

Existen dos organizaciones que facilitan la comprensión del tipo de protección de un producto. La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) con un índice de tipos de caja NEMA, comúnmente denominado «clasificación NEMA», específico para equipos eléctricos. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ha creado un sistema numérico para clasificar casi cualquier tipo de elemento que cubra o rodee. Los códigos de protección (IP) abarcan más que solo cuadros electrónicos pero sólo tienen en cuenta la entrada de sólidos y líquidos.

Estos sistemas de clasificación son similares en el sentido de que clasifican la calidad y la cantidad de las incursiones. Sin embargo, ambos utilizan parámetros de prueba diferentes y, por lo tanto, no son directamente comparables o fácilmente convertibles. Además, las clasificaciones IP sólo se ocupan de la entrada, mientras que las clasificaciones NEMA son más completas, ya que tienen en cuenta otros factores como la corrosión y la ubicación física del instrumento. 

¿Qué son las clasificaciones NEMA?

Las clasificaciones NEMA, ampliamente utilizadas en Estados Unidos, se basan en la norma NEMA 250 «Cajas para equipos eléctricos (1000 voltios como máximo)». Indican el tipo de protección que tiene un dispositivo, desde al polvo hasta a medios corrosivos. Todas las clasificaciones NEMA suponen que la caja protege al personal contra las partes potencialmente peligrosas.

Las clasificaciones NEMA 1-6 y 12-13 son para ubicaciones no peligrosas, el tipo 11 se ocupa de la corrosión, y los tipos 7-10 califican las cajas para ubicaciones peligrosas (explosivas) y también incorporan otras directrices de la industria, en concreto los requisitos de Underwriters Laboratories (UL) Clase I o II y las normas de la Administración de la Salud y Seguridad Minera (MSHA). Esta tabla resume las clasificaciones NEMA más comunes:

Tipos de caja NEMA

CLASIFICACIÓN INSTALACIÓN CAJAS QUE PROTEGE CONTRA…
NEMA 1 Interior
  • caída de suciedad
NEMA 2 Interior
  • caída de suciedad
  • goteo y ligeras salpicaduras de agua
NEMA 3

Interior /exterior

  • caída de suciedad, polvo arrastrado por el viento
  • lluvia, aguanieve, nieve
NEMA 3R

Interior /exterior

  • caída de suciedad
  • lluvia, aguanieve, nieve
  • daños por formación de hielo exterior
NEMA 3S Exterior
  • caída de suciedad, polvo arrastrado por el viento
  • lluvia, aguanieve, nieve
  • hielo sólido (el mecanismo externo permanece operativo)
NEMA 4 Interior/exterior
  • caída de suciedad, polvo arrastrado por el viento
  • lluvia, aguanieve, nieve
  • salpicaduras de agua, agua proyectada
NEMA 4X Interior/exterior
  • caída de suciedad, polvo arrastrado por el viento
  • lluvia, aguanieve, nieve
  • salpicaduras de agua, agua proyectada
  • corrosión
  • daños por formación de hielo exterior
NEMA 5

Principalmente interior

  • caída de suciedad, acumulación de polvo ambiental, pelusas, fibras
  • goteo y ligeras salpicaduras de agua
NEMA 6 Interior/exterior
  • caída de suciedad
  • agua proyectada
  • inmersión temporal a una profundidad determinada
  • daños por formación de hielo externo
NEMA 7 Interior
  • explosiones internas según los requisitos a prueba de explosiones de UL Clase I, Grupos C y D
NEMA 8 Interior/exterior
  • explosiones internas según los requisitos a prueba de explosiones de UL Clase I, Grupos C y D
NEMA 9 Interior
  • ignición de polvo según los requisitos de UL Clase II, Grupos E, F y G
NEMA 10 Interior/exterior
  • explosiones internas según las normas MSHA
NEMA 11 Interior
  • goteo de líquidos corrosivos, gases corrosivos
NEMA 12
Interior
  • caída de suciedad, acumulación de polvo ambiental, pelusas, fibras
  • goteo y ligeras salpicaduras de agua
NEMA 13
Interior
  • caída de suciedad, acumulación de polvo ambiental, pelusa, fibras
  • goteo y ligeras salpicaduras de agua
  • pulverización, salpicaduras y filtraciones de aceite
  • medios refrigerantes no corrosivos 

rojo = condiciones potencialmente explosivas

¿Qué son las clasificaciones IP?

Las clasificaciones IP (Ingress Protection), basadas en la norma internacional IEC 60529, utilizan un sistema de dos dígitos. El primer dígito indica la protección contra diversas intrusiones sólidas, que va de 0 (ninguna protección) a 6. El segundo dígito denota la protección contra diversas intrusiones de líquidos y utiliza una clasificación similar, pero que va hasta el 9K. Por ejemplo, la mayoría de los paraguas son IP01: 0 = sin protección contra sólidos, y 1 = protección contra goteo de agua vertical.

El IP es el sistema de codificación preferido en la Unión Europea, pero se utiliza cada vez más en Estados Unidos y otros países. Esta tabla enumera los códigos de clasificación IP y sus condiciones generales permitidas:

CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN IP

PRIMER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS SEGUNDO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección 0 Sin protección
1 Objeto > 50 mm (2″)

p. ej. manos, animales grandes
1 Goteo de agua vertical
2 Objeto > 12 mm (.5″)

p.ej. dedos, animales pequeños
2 Goteo de agua vertical a 15°
3 Objeto > 2.5 mm (.01″)

p. ej. alambres gruesos, herramientas, insectos
3 Pulverización agua vertical inferior a 60°
4 Objeto > 1 mm (0.04″)

p. ej. alambres finos

4 Goteo y pulverización agua, en cualquier dirección

Entrada limitada permitida

5 Resistente al polvo

Entrada limitada permitida

5 Chorros y pulverización de agua, baja presión

Entrada limitada permitida
6 A prueba de polvo 6 Chorros de agua, alta presión

Por ejemplo, chorros fuertes, olas, mar gruesa

    7 Inmersión en agua, duración determinada

Según las condiciones de presión y tiempo indicadas
    8 Inmersión en agua, duración indefinida

Bajo presiones especificadas

    9K Chorro de vapor, alta temperatura y alta presión

K = según ISO 20653

A continuación se indican algunos elementos y su tipo de protección IP:

  • Valla de tela metálica: IP10
  • Alambre para gallinero: IP20
  • Pantallas para ventanas: IP30
  • Tejido Kevlar: IP40
  • Tienda de campaña: IP42
  • Envoltorio de plástico: IP51
  • Botella de vino: IP67
  • Smartphones de última generación: IP68
  • Sensor de presión MH-4 de WIKA: hasta IP69K

WIKA ofrece una amplia gama de instrumentos de medición de presión que cumplen con los requisitos específicos de protección definidos por ambos sistemas de clasificación. Si desea obtener más información acerca de las clasificaciones NEMA y de los códigos IP o de nuestros transmisores de presión IP68 e IP69K y del tipo de caja o protección que necesita su aplicación, póngase en contacto con nuestros especialistas en presión



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.