La industria de proceso se provee de instrumentos de presión para lograr un funcionamiento seguro y eficiente. El manómetro para la industria de proceso WIKA ofrece un rendimiento, fiabilidad y seguridad excepcionales, incluso en las condiciones más extremas.
La industria de proceso convierte la materia prima: petróleo crudo, minerales, materia vegetal, etc. en plástico, caucho, papel, textiles, consumibles y otros productos de uso cotidiano. Esta industria abarca sectores que van des del petróleo y el gas y la minería hasta productos farmacéuticos, de alimentación y bebidas. En el tratamiento de aguas residuales, la materia prima es el efluente, que debe ser tratado antes de reutilizar el agua o devolverla al medio ambiente. Para asegurarse la exactitud necesaria y cumplir con las normas de seguridad de la industria, utilice el instrumento de presión adecuado para cada aplicación.
Un manómetro para procesos para cada aplicación
Las partes en contacto con el medio suelen ser de latón, acero inoxidable 316L o Monel®. Los clientes deben seleccionar el material en función del medio del proceso de la aplicación, así como las condiciones de funcionamiento y el entorno. La caja suele ser de plástico de ingeniería o de acero inoxidable.
Los manómetros para la industria de proceso WIKA se suministran con la caja seca, pero están preparados para el llenado de caja. Tienen un tipo de protección IP65 y están sellados herméticamente. Opcionalmente, estos manómetros pueden equiparse con un restrictor dentro de la conexión a proceso para reducir el orificio interno del canal de presión. Está opción es especialmente útil para manejar pulsaciones elevadas, ciclos de presión rápidos y picos de presión. Si los usuarios consideran que el medio puede contener partículas que podrían obstruir el restrictor, existen otras formas de contrarrestar estos fenómenos de pulsaciones de presión.
Llenado de caja para condiciones extremas
Cuando un manómetro para procesos está expuesto a vibraciones o golpes externos, si la aplicación lo permite, recomendamos totalmente un llenado de la caja. El llenado de la caja lubrica las partes internas del manómetro y reduce o elimina el aleteo del indicador. La mayoría de veces, el llenado de líquido prolonga la vida útil del manómetro. Cuando un manómetro está expuesto a condiciones ambientales extremas, el llenado de la caja también lo protege. Por ejemplo, evita que la mirilla se empañe y se forme hielo a temperaturas muy bajas.
Aunque la glicerina es el relleno estándar de la caja y funciona en la mayoría de aplicaciones, los usuarios deben elegir para temperaturas ambientales extremadamente frías, aceite de silicona o en aplicaciones que implican agentes oxidantes como el oxígeno o el cloro, aceite de halocarbono.
Los manómetros para procesos están especialmente diseñados para las más exigentes aplicaciones de presión de múltiples industrias. Esta línea está diseñada con precisión para ayudar a evitar fallos tempranos que puedan interrumpir la actividad, provocar paradas e incluso poner en peligro la seguridad del personal. Estos robustos instrumentos ofrecen muchos años de servicio preciso y fiable, a la vez que soportan entornos extremos.
La combinación perfecta: Manómetro para industria de proceso + separador de membrana
Ofrecemos varias soluciones para aplicaciones de proceso difíciles, y uno de los accesorios más eficaces para complementar un medidor para procesos es el separador de membrana. Al actuar como un amortiguador, esta capa adicional protege el sensor de presión de los medios calientes, viscosos, contaminados y/o corrosivos. Con una simple modificación, un separador de membrana o un sistema de separador de membrana (manómetro + separador de membrana) pueden determinar en gran medida la seguridad y fiabilidad.

Sistema de monitorización de membrana, modelo DMS34
Con el exclusivo y patentado Sistema de Monitorización de Membrana (DMS) de WIKA, los usuarios disfrutan de la tranquilidad adicional de que el líquido de llenado del manómetro no se filtrará en los procesos sanitarios. Este sistema patentado tiene un diseño de doble membrana: En caso de rotura de la membrana exterior (en contacto con el medio), emite una alarma y el sello interior garantiza la protección. También ofrecemos dos modelos del DMS para las industrias química/petroquímica.
Una solución excelente para garantizar la seguridad y evitar fugas en las aplicaciones más adversas, es el sistema completamente soldado (AWS) de WIKA, que consta de un manómetro y un separador de membrana. Este conjunto se puede adaptar a instalaciones existentes de manómetros para procesos, dotándolas así de un sistema fiable y seguro para la medición de presión. Como en el conjunto de manómetro – separador de membrana, el separador no incluye ninguna rosca/toma, el separador de membrana permanece inalterado impidiendo que el medio pueda penetrar, lo que ayuda a evitar posibles fugas.
Los conjuntos de separadores de membrana permiten la combinación de diferentes tipos de manómetros para procesos con diferentes tipos de separadores de membrana.
Ventajas de los manómetros de acero inoxidable
La elección del material para un manómetro depende de aspectos como el coste y la propia aplicación. Para las empresas de la industria de proceso, especialmente las del sector químico/petroquímico o las de tratamiento de aguas residuales, la mejor opción suele ser un manómetro de acero inoxidable. Estos instrumentos son extremadamente resistentes en entornos corrosivos y con una larga vida útil en aplicaciones con temperaturas extremas y fuertes vibraciones/pulsiones.
WIKA lleva más de siete décadas fabricando manómetros para procesos industriales. En ese tiempo, nuestros especialistas en presión han sido testigos de muchas aplicaciones que llevan a un manómetro mucho más allá de las condiciones normales de funcionamiento. Por eso seguimos diseñando y fabricando instrumentos y accesorios de alta calidad para garantizar la seguridad, evitar tiempos de parada y reducir el coste total de nuestros clientes.
Los modelos más representativos de la gama de manómetros para procesos de WIKA, son los manómetros para la industria de proceso de acero inoxidable 232.50 y, la versión de seguridad 232.30.
Si desea más información acerca de los manómetros para procesos industrial u otras soluciones de medición de presión, póngase en contacto con los especialistas en presión de WIKA.