Sensor de presión S-20

Altas temperaturas, medios agresivos, vibración, inmersión – el sensor de presión industrial S-20 se puede personalizar para que funcione en estas condiciones y en otras adversas sin que su exactitud se vea afectada. Su versatilidad y durabilidad son lo que hacen de este sensor el instrumento de presión idóneo para casi cualquier aplicación industrial.

Como líder mundial en instrumentos de medición, WIKA ofrece una amplia gama de sensores de presión, desde los modelos básicos hasta los de más alto rendimiento. Uno de nuestros productos más resistentes es el S-20, sensor de presión industrial fácilmente personalizable para resistir las condiciones más adversas en múltiples procesos e industrias.

Un sensor de presión superior para innumerables aplicaciones

El sensor de presión S-20 puede encontrarlo en los entornos industriales y de investigación más exigentes. He aquí algunos ejemplos:

  • En plantas de tratamiento de aguas residuales
  • En conductos de plantas hidroeléctricas, para regular la presión y el caudal
  • En áreas con temperaturas elevadas y medios agresivos en hornos de plantas siderúrgicas
  • Con gases clorados en la fabricación de la fibra óptica
  • Con gas y vapor caliente en las turbinas de centrales eléctricas
  • En suspensiones traseras de la hidráulica móvil para evitar sobrecargas
  • En unidades de recuperación de vapor (VRU) de refinerías para controlar las emisiones según norma EPA
  • En cubas de fermentación para la fabricación de productos farmacéuticos, de alimentos y bebidas
  • Para controlar la presión en aplicaciones de HVAC

El S-20: Un versátil y robusto sensor de presión

Sensor de presión S-20

Sensor de presión S-20

Una de las características que hacen tan notorio al S-20 es su capacidad de ser versionado. Con múltiples posibilidades de combinación, los clientes pueden configurar este sensor de presión para que se ajuste a los requisitos propios de sus aplicaciones, y de manera rentable. Un único dispositivo mide la presión relativa, la absoluta y el vacío. Su amplia gama de conexiones a proceso, de conexiones eléctricas, de señales de salida y de fluidos de transmisión de presión permite a los usuarios adaptar fácilmente el S-20 a sus requerimientos.

La durabilidad del sensor de presión S-20 es lo que también lo distingue de los de su clase. Puede soportar elevadas temperaturas, medios agresivos, presiones elevadas, vibraciones/choques, corrosión, oxígeno, hidrógeno y demás situaciones exigentes. Todas las partes en contacto con el medio están hechas de acero inoxidable 316L y para determinados medios, está disponible en otras aleaciones y materiales.

Controlamos el 100% del avanzado proceso de fabricación de todas las versiones del S-20. Para garantizar el rendimiento, cada sensor se somete a un completo control de calidad para asegurar que cumple con nuestros estándares, con las especificaciones de la industria y con los requisitos del cliente.

Vea seguidamente el resumen de las características más notables de este sensor:

  Sensor de presión superior S-20
Tipos de medición Presión relativa, absoluta y vacío
Rangos de medición  0…10 psi (0,7 bar) to 0…20,000 psi (1.600 bar)
Clases de exactitud  ≤ ±1,0%, ≤ ±0,5%, ≤ ±0,25%
Temperaturas de servicio 

del medio: hasta 392°F (200°C)

Ambiente: −40 a +257°F (-40 a +125°C)

opcional: integración de elemento de refrigeración

Conexiones a proceso 
24 opciones según ANS/ASME, SAE, EN o especificaciones DIN
Conexiones eléctricas  12 opciones, incluyendo angular, circular, de bayoneta, caja de campo, salida de cable, altamente resistente y asignación de pins específicos para el cliente
Señales de salida  9 opciones, incluyendo diferentes corrientes, voltajes y ratiométricas
Características del diseño de alta resistencia
  • construcción totalmente en acero inoxidable
  • hasta 5 veces el límite de sobrepresión
  • hasta la clase de protección IP69K
  • 100 millones de ciclos de carga, 10 millones cuando se miden rangos > 7.500 psi (600 bar)
  • opcional: compatibilidad de oxígeno e hidrógeno

La reputación de WIKA es de tener instrumentación de medición de alta calidad y rentables, y el sensor de presión industrial S-20 no es una excepción. Contáctenos para más información sobre esta u otras soluciones de presión.



2 Respuestas a
  1. Ronald notario

    Hola para una cotizacion

    De 1 sensor de presion , transductor pRa ph 1500barg tango asta 20 ,000 psi , conexion usb 0ara pc, conector 1/4


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.