Mantenimiento del coche

Las aplicaciones críticas requieren un alto nivel de precisión de medición que sólo está disponible con el sensor de presión industrial de precisión como el P-30 de WIKA. Un diseño compacto y robusto proporciona a este transmisor de presión una versatilidad aún mayor.

Bancos de pruebas, laboratorios, servicios de calibración, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y automación: estas y otras aplicaciones de alta precisión tienen estándares exigentes en cuanto a la precisión de la medición de la presión. Además, a menudo no hay mucho espacio en estos sistemas.

Para cumplir estos requisitos, WIKA ha construido un pequeño pero poderoso sensor de presión industrial de precisión (también llamado transductor de presión).

Sensor de presión para una precisión fiable

P-30

P-30

El sensor de presión electrónico P-30 de WIKA ofrece mediciones precisas y rápidas para aplicaciones críticas. Nuestros especialistas han diseñado esta línea de transductores de presión versátiles para satisfacer las exigentes demandas de diseño de las aplicaciones industriales/OEM y los sistemas electrónicos integrados.

Durante el desarrollo del transmisor de presión P-30, evaluamos los requisitos de la tecnología de los bancos de pruebas en la industria del automóvil. El análisis de datos desempeña un papel importante en los bancos de pruebas para optimizar el rendimiento del tren de potencia. Por ello, los instrumentos de presión deben cumplir con altas exigencias de precisión y velocidad de medición.

Un transductor de presión potente pero compacto

Este transductor de presión, fabricado íntegramente en acero inoxidable, es extremadamente preciso, gracias a la compensación activa de temperatura, y viene cargado de funciones:

  • Exactitud estándar ≤ ±0,1% y exactitud opcional de ≤ ±0,05
  • No linealidad ≤ ±0,04% del span (BFSL)
  • Mide la presión manométrica, la presión absoluta y el vacío
  • Rango de medición de la presión del manómetro 0…0,25 bar a 0…1.000 bar (0…5 psi a 0…10.000 psi)
  • Velocidad de medición de 1 kHz para una rápida adquisición de datos
  • Soporta temperaturas ambientales y de fluidos de -20°C a 105°C (-4°F a 221°F)
  • Tipo de protección IP65 a IP67, según el modelo de la conexión eléctrica
  • Resistencia a las vibraciones de 10 g
  • Supera el test de caída libre desde una altura superior a 1 metro
  • Vida útil de 10 millones de ciclos de carga
  • Viene de serie con un informe de inspección de exactitud con la posibilidad de obtener homologaciones y certificados

Detrás de la compensación activa de la temperatura hay un sistema avanzado de mediciones internas de la temperatura y un procesamiento digital de la señal controlado por microprocesador. Esto significa que de 10°C a 60°C (50°F a 140°F), no hay errores de temperatura adicionales. El avanzado circuito de procesamiento digital también proporciona una velocidad de medición de hasta 1 ms.

Además, el cuerpo (sin las conexiones) sólo mide unos 76 mm, lo que lo hace al menos un 30% más pequeño que los sensores de presión electrónicos comparables. Su tamaño compacto permite integrar fácilmente el P-30 en bastidores o armarios de pruebas estándar de 480 mm con espacio limitado.

Transmisor de presión con una versatilidad excepcional

Gracias a la variedad de conexiones y salidas, los ingenieros de WIKA se han asegurado de que el P-30 pueda incorporarse a casi cualquier aplicación o sistema.

Conexiones eléctricas

  • Circulares: M12 x 1 (4-pin), M12 x 1 (5-pin) (CANopen), M16 x 0,75 (5-pin)
  • Angular
  • Tipo bayoneta
  • Salida de cable: 2 hilos con longitudes de cable especificadas por el cliente

Conexiones a proceso

  • G: ¼ B, ¼ hembra, ½ B, ¼ A
  • NPT: ¼ y ½
  • Juntas en los siguientes tamaños de rosca: G ¼ B, G ½ B, G ¼ A
  • Otras configuraciones a petición

Para líquidos o medios cristalizantes que pueden obstruir las conexiones a proceso estándar, ofrecemos un modelo con conexión a proceso aflorante (P-31).

Señales de salida

  • Analógicas: corriente de 2 y 3 hilos, tensión de 3 hilos
  • CANopen
  • USB

La interfaz USB interna es una potente herramienta para la calibración y los ajustes. Basta con utilizar el software de configuración EasyCom de WIKA para modificar rápida y fácilmente el transmisor de presión in situ, incluidos los ajustes del punto cero y del punto de ajuste. Con nuestro software de registro de datos, la versión USB también puede almacenar los valores medidos y crear informes personalizados.

WIKA: su partner para transductores de presión industriales de precisión

Los sistemas electrónicos integrados, ya sea para bancos de pruebas o para el mantenimiento predictivo, requieren sensores de presión extremadamente precisos en los que pueda confiar. El P-30 es un transmisor de presión compacto diseñado para funcionar sin problemas y de forma fiable en una amplia variedad de aplicaciones de alta tecnología.

Póngase en contacto con nuestros especialistas en presión electrónica si desea más información o asesoramiento personalizado para su aplicación específica.



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.