Sistema compacto con separador de membrana con interfaz IO-Link, para la industria alimentaria

El sistema compacto con separador de membrana DSSA11SA con interfaz IO-Link permite a las empresas de la industria alimentaria realizar mediciones inteligentes de presión. El instrumento de WIKA cumple los elevados requisitos de las normas de higiene. Además, apoya la búsqueda de la mejora continua y la digitalización de los procesos. El sistema con separador de membrana DSSA11SA puede adaptarse fácilmente a los requisitos específicos de la aplicación gracias a su compacidad, su potente sensor y otras características diferentes. Puede utilizarse para controlar la presión o como interruptor electrónico PNP/NPN para el control de procesos.

Sistema con separador de membrana con diseño higiénico y compacto para la industria alimentaria

El sistema con separador de membrana presenta un diseño excepcionalmente compacto. Permite su instalación incluso en los espacios más reducidos. La conexión clamp (TRI-CLAMP®) permite una conexión al proceso sencilla e higiénica. Gracias a la visión holística del sistema, el diseño del instrumento conforme a 3-A y EHEDG también cumple los requisitos previos para su uso en procesos estériles, así como en procesos CIP y SIP.

Monitorización y diagnóstico sencillos mediante IO-Link

El sistema con separador de membrana modelo DSSA11SA dispone de una interfaz de comunicación IO-Link, muy popular en la industria alimentaria. Por tanto, es adecuado para su integración en maquinaria inteligente. El sistema también dispone de funciones de diagnóstico para supervisar el estado del instrumento y garantizar resultados de medición precisos a largo plazo. La información se muestra en forma de resumen de estado en el máster: defectos, presión o temperatura demasiado alta/baja. También es posible una cómoda configuración externa de las propiedades a través de IO-Link.

Mantenimiento más rápido y cómodo gracias al indicador de estado multicolor

El sistema con separador de membrana puede equiparse con una pantalla LED de estado de 360°. Esto proporciona información visual sobre el estado del sensor y permite detectar errores y resolver problemas de la forma más intuitiva y rápida. Durante el mantenimiento, una función de parpadeo a través de IO-Link facilita una localización clara del sistema con separador de membrana. Esto evita confusiones y acelera el mantenimiento.

Ajuste de los puntos de conmutación según las necesidades

Para utilizar el DSSA11SA como uno o dos interruptores PNP/NPN, WIKA ofrece el preajuste de los puntos de conmutación. No obstante, los puntos de conmutación también pueden configurarse in situ. Esto se realiza a través de IO-Link o con ayuda de la función de aprendizaje. Independientemente del sistema de bus (de campo) utilizado, la información puede intercambiarse hasta el nivel de campo mediante un protocolo serial a través de una línea de señal existente.

En la página web de WIKA encontrará más información sobre el sistema con separador de membrana DSSA11SA con IO-Link y otras soluciones de medición para la industria alimentaria. Si tiene alguna pregunta, su persona de contacto estará encantada de ayudarle. Encontrará más información sobre IO-Link en su sitio web.

Lea también los siguientes artículos del Blog:
“Monitorización de la presión en plantas UHT sin riesgo de contaminación”
“Transmisor de proceso para la monitorización de nivel en tanques de leche”
“Exactitud duradera para el sistema de separador de membrana en procesos de vacío”
“Los sistemas de separadores con conexión clamp (TRI-CLAMP®) son compatibles con NovAseptic®”
“Manómetros IP68 y su limpieza exterior”



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.