True Drift Detection

Para los operarios de una planta, la deriva de un sensor de temperatura fijo suele ser un auténtico quebradero de cabeza. De hecho, este problema no suele detectarse hasta la siguiente calibración, es decir, ¡Cuando ya es demasiado tarde! Hasta entonces, de hecho, puede haber causado mediciones de temperatura incorrectas, comprometiendo así todo el proceso.

El nuevo transmisor de temperatura T38 de WIKA permite prevenir estos fallos. Su principal característica es la exclusiva detección de deriva real (TDD). Conectado a una sonda de temperatura específica de WIKA, supervisa continuamente todo el rango de medición en busca de desviaciones críticas. La tecnología funciona para rangos de medición desde -50 °C hasta +500 °C. Esta combinación proporciona una amplia capacidad de autosupervisión del sensor, lo que resulta idóneo para los procesos digitalizados.

Detección de deriva real: intervención a demanda en lugar de comprobaciones fijas y recurrentes

Las termoresistencias son muy usadas para controlar la temperatura de los procesos. Aunque en general son equipos robustos, un esfuerzo constante superior a la media provoca la deriva del sensor, inducida por ejemplo por altas temperaturas, fuertes fluctuaciones de temperatura o humedad. Al procesar la señal del sensor, la unidad de lectura del transmisor de temperatura T38 detecta inmediatamente cualquier deriva crítica de la resistencia. Se implementa un algoritmo inteligente para comprobar y comparar los valores medidos por el sensor emparejado y el elemento de medición de la muestra. A continuación, el fallo se notifica a través del protocolo de comunicación HART® o en el bucle de corriente, lo que permite al operador de la planta reaccionar a tiempo. Esta supervisión del estado permite actuar de forma inmediata y específica. De lo contrario, una deriva no se detectaría hasta la siguiente comprobación periódica basada en un plan de mantenimiento definido. Por tanto, la detección real de desviaciones hace que los procesos sean más fiables y seguros.

Sonda con referencia integrada: fácil actualización de los puntos de medición

Para una verdadera detección de deriva, el transmisor de temperatura debe combinarse con la sonda de temperatura especial de WIKA. El diseño de la sonda se basa en el acreditado principio de medición de temperatura con una resistencia de platino (RTD) conforme a la norma IEC EN 60751. El elemento de medición de la muestra se instala en paralelo a la RTD en la punta de la sonda y está perfectamente adaptado para obtener resultados óptimos de medición y control. El sensor tiene una característica de resistencia conforme a la norma y el instrumento indica siempre el valor medido en ese momento. El concepto de la tecnología TDD impide que el elemento de medición de la muestra y su señal promedien o distorsionen el valor medido. Como la sonda tiene una geometría idéntica a la de las soluciones convencionales, los puntos de medición existentes pueden actualizarse fácilmente.

Transmisor de temperatura T38: versatilidad y facilidad de instalación

El transmisor de temperatura T38 ofrece una versatilidad significativa para todas las áreas de la industria de procesos. Está disponible en versiones para montaje en cabezal o en carril. La versión montada en la cabeza puede integrarse con una pantalla con clip para la lectura en campo. Además de la sonda TDD, el transmisor admite todos los tipos de sensores habituales, que pueden conectarse y medirse como sensores simples o dobles. El resultado es un sistema de medición de temperatura hecho a medida para una aplicación concreta, listo para su uso inmediato. Puede integrarse en el proceso según el principio «plug-and-play». Cualquier cambio de configuración puede realizarse de forma sencilla y sin problemas a través del protocolo HART®.

T38 con SIL 2 y nueva carcasa de campo Ex d: solución para uso en zonas potencialmente peligrosas

Cuando se trata de aplicaciones de seguridad, el transmisor de temperatura T38 es de primera categoría. Ambos modelos cuentan con la certificación SIL 2 según la norma IEC 61508 y están homologados para su uso en zonas potencialmente peligrosas. Un cable con aislamiento mineral y revestimiento metálico, especialmente desarrollado para una verdadera detección de deriva, soporta la resistencia de toda la sonda. Además, el transmisor puede combinarse con la nueva carcasa de campo Ex d, modelo PIH/PIR, que demuestra una extraordinaria resistencia a las temperaturas extremas, la humedad, los esfuerzos mecánicos y los efectos del agua salada. Otra característica de seguridad es el diseño especial de terminal trapezoidal de la versión de montaje en cabeza del T38. La gran superficie de sujeción y el acceso desde el exterior permiten una conexión sin errores tanto de la sonda como del bucle de corriente.

Descubre más en la página web del transmisor de temperatura T38.

En nuestra página web encontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, sectores y servicios que ofrecemos. En la tienda online de WIKA también puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier pregunta o información.

También puedes consultar nuestros artículos:
Termopar de zafiro en reactores de gasificación
¿Cómo funcionan los termómetros mecánicos?
Baño de calibración o calibrador de temperatura de bloque seco, ¿cuál es la elección adecuada?



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.