Nueva tecnología de medición para la ventilación y climatización: descubre nuestra familia A2G-500

¡Descubre la familia A2G-500/A2G-520/A2G-540!


Los sistemas de ventilación y climatización son esenciales para mantener un ambiente cómodo y saludable en cualquier edificio. Sin embargo, estos sistemas también pueden ser muy demandantes en términos de energía. Por eso es importante utilizar sensores de presión diferencial y/o de caudal de aire inteligentes para monitorizar y controlar el flujo de aire en oficinas, laboratorios, escuelas y muchos otros tipos de edificios.

Los sensores de presión diferencial inteligentes A2G-500 pueden utilizarse para medir la presión diferencial entre el aire que entra y el que sale de un sistema de ventilación o aire acondicionado. Esta medición puede utilizarse para determinar si el sistema está funcionando correctamente y si se necesitan ajustes para optimizar el flujo de aire.

Estos sensores también pueden utilizarse para controlar el flujo de aire ajustando la velocidad de los ventiladores o abriendo y cerrando válvulas (modelo A2G-520 para el caudal de aire, modelo A2G-540 para la función adicional de regulador de presión diferencial y caudal de aire).

El uso de sensores de presión diferencial o de caudal de aire inteligentes puede ayudar a reducir los costos energéticos, mejorar la calidad del aire interior y prolongar la vida útil de los sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Ventajas de los sensores de presión diferencial inteligentes A2G-500/A2G-520/A2G-540

Los sensores de presión diferencial y/o de caudal de aire inteligentes ofrecen muchas ventajas, entre ellas:

  • Reducción de los costos energéticos: Estos sensores permiten optimizar el flujo de aire, reduciendo así los costos energéticos.
  • Mejora de la calidad del aire interior: Garantizan que el aire interior sea limpio y fresco.
  • Prolongación de la vida útil de los sistemas: Monitorean y controlan el flujo de aire, prolongando la vida útil de los sistemas de ventilación y climatización.
  • Facilidad de uso: Los sensores son fáciles de instalar y utilizar.
  • Versatilidad: Pueden utilizarse en diversas aplicaciones, incluidas ventilación, climatización, filtración de aire y control de procesos.
  • Actualización de instalaciones existentes: Existen versiones inalámbricas que funcionan con batería y cuentan con el protocolo LoRaWAN® para optimizar fácilmente edificios existentes.

La familia A2G-500/A2G-520/A2G-540

WIKA ofrece una gama de sensores de presión diferencial y/o de caudal de aire inteligentes con la familia A2G-5×0. Estos sensores están disponibles en diversas configuraciones y pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Los sensores están equipados con una pantalla integrada que permite visualizar fácilmente hasta 4 valores medidos y 2 estados de salida de relé. También están equipados con una interfaz digital para conectarse a un sistema de control. Los sensores de la familia A2G-500 están disponibles con valores de presión diferencial que van desde 0,1 hasta 1000 Pa, y en diversas dimensiones y materiales.

Conclusiones

Los sensores de presión diferencial inteligentes son herramientas esenciales para monitorear y controlar el flujo de aire en los sistemas de ventilación y climatización. Su uso permite reducir los costos energéticos, mejorar la calidad del aire interior y prolongar la vida útil de los sistemas.

La familia A2G-500/A2G-520/A2G-540 de WIKA ofrece una gama de sensores de presión diferencial y/o de caudal de aire inteligentes, ideales para diversas aplicaciones. Estos sensores son fáciles de instalar y utilizar, y están disponibles en diferentes configuraciones y tamaños. Si buscas un sensor de presión diferencial inteligente, considera la familia A2G-500 de WIKA.

En nuestra página web encontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, sectores y servicios que ofrecemos. En la tienda online de WIKA también puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier pregunta o información.

También puedes consultar nuestros artículos:



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.