Las personas, la maquinaria y los productos son mejores si se mantienen dentro de un cierto rango de temperatura. El exceso de calor es especialmente problemático para los equipos y para los productos perecederos. Es por eso que el control de la temperatura ambiente debe ser una prioridad en la lista de tareas de una planta industrial.
Cuando la gente experimenta demasiado calor, puede simplemente subir el aire acondicionado o dirigirse a un lugar más fresco. Los objetos inanimados no lo pueden hacer. Los ordenadores, la maquinaria, los sistemas de control, las materias primas, los productos terminados – todo esto y más -, ya sea en el exterior o en el interior, dependen de su entorno para mantenerse dentro de un rango de temperatura específico.
En las instalaciones industriales, la monitorización de la temperatura ambiente es necesaria para prevenir una serie de condiciones no óptimas y daños.
- Instalaciones petroquímicas y refinerías: sobrecalentamiento del hardware de control
- Equipo de energía de alto voltaje: fallos e incendios en disyuntores, tiristores y cajas de conexiones
- Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales: sobrecalentamiento de los variadores de frecuencia (VFD) en las bombas
- Alimentos, bebidas y productos farmacéuticos: deterioro de la materia prima y de los productos terminados
Sensores para monitorizar la temperatura ambiente
WIKA es líder mundial en la fabricación de sensores industriales fiables y robustos para uso tanto en interior como en exterior. Los modelos TF41 y TR60 son especialmente adecuados para el control de la temperatura ambiente.
Modelo TF41

Sensor de temperatura interior/exterior modelo TF41 con un bulbo de sensor externo y una protección acoplable resistente a los rayos UV
El TF41 de WIKA se llama sensor de temperatura exterior, porque está diseñado para soportar las inclemencias, pero también se utiliza comúnmente en interior. En el modelo estándar, el elemento sensor está integrado en una caja extremadamente pequeña – que mide sólo 33 mm x 44 mm (1,3″ x 1,73″) – de plástico PA66 GK30, que lo protege de los rayos UV, del polvo y del agua. Su tamaño compacto es ideal para un montaje simple y en espacios reducidos.
Para un tiempo de respuesta más rápido, el TF41 puede ser equipado con un bulbo de sensor externo de acero inoxidable. Como accesorio, una protección acoplable, hecha del mismo plástico resistente a los rayos UV que el bulbo, proporciona una mayor protección contra la luz solar directa.
Dos tipos de sensores de temperatura proporcionan mediciones en un rango de temperatura media:
- Sensores RTD con Sensor Pt100 o PT1000: −40 a +100°C (−40 a +212°F)
- Sensor NTC 5k o 10k: −30 a +100°C (−22 a + 212°F)
Cuando el TF41 se utiliza en interior, es una opción excelente para el control preciso de la temperatura ambiente en cámaras frigoríficas, naves de producción y almacenes.
Modelo TR60

Modelo TR60: termorresistencia para interior / exterior
El termorresistencia modelo TR60 de WIKA tiene un tubo de sonda cerrado dentro de una caja de plástico resistente a los impactos, que es ideal para espacios húmedos y exteriores. En la versión interior para espacios secos, el tubo de sonda está perforado en el área del sensor, para permitir que el sensor Pt100 o Pt1000 esté en contacto directo con el aire del entorno. Con ello, el tiempo de respuesta es mucho más rápido..
Esta termorresistencia puede equiparse con un transmisor analógico o digital, lo que amplía considerablemente el rango de aplicaciones en las que puede utilizarse. Además, existe la opción con protección antiexplosiva para la versión exterior. El rango de temperatura para ambos modelos va de -40 a +80°C (−40 to +176°F).
Proteja sus valiosos equipos, materiales e inventario monitorizando la temperatura ambiente. Para obtener un asesoramiento personalizado sobre qué termómetro utilizar en su aplicación interior o exterior y sobre qué certificaciones y homologaciones ofrecerle, póngase en contacto con el experto en medición de temperatura de WIKA.