Sistema de aire acondicionado en la parte superior de un edificio moderno

La temperatura es el parámetro más medido y monitorizado en las aplicaciones HVAC industriales, comerciales y domésticas. Por ello, es imprescindible contar con instrumentos fiables. WIKA fabrica una amplia gama de termómetros de esfera de alta calidad para la medición de temperatura en aplicaciones HVAC industriales.

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado dotan a las personas de confort en espacios cerrados y, aseguran el funcionamiento óptimo de los ordenadores. Además, los sistemas HVAC en cualquier entorno como pueden ser supermercados y silos o museos e invernaderos, mantienen los materiales y productos dentro de sus correspondientes rangos de temperatura ambiente recomendados, evitando así su degradación.

Los sensores de temperatura son clave en unidades HVAC, como:

  • Calefactores
  • Calentadores de agua
  • Sistemas solares térmicos
  • Centrales de generación combinada de calor y electricidad
  • Refrigeradores
  • Calderas

Los sensores de temperatura HVAC deben funcionar en condiciones difíciles como distintos grados de humedad y temperaturas extremas. Al mismo tiempo, la concienciación medio ambiental exige eficiencia energética en las unidades de tratamiento de aire.

WIKA es un proveedor integral de instrumentos de medición de temperatura completos, incluyendo soluciones personalizadas. Con años de experiencia en el sector de la climatización, nuestros especialistas ofrecen además asesoramiento técnico sobre las mejores prácticas, cumplimiento de normativas y elección de los termómetros de esfera analógicos o digitales idóneos para su aplicación, sector y presupuesto.

Vidrio, solar, bimetálico: Opciones para los termómetros industriales HVAC

WIKA lleva más de 70 años innovando y fabricando tecnologías de sensores de temperatura industriales. Nuestros instrumentos resistentes, fiables y económicos, son ideales para las aplicaciones industriales HVAC. Seguidamente presentamos algunos de nuestros termómetros de esfera más representativos:

Termometro a vetro modello 32

Modelo 32

Termómetros de vidrio rellenos de líquido

Los termómetros de vidrio rellenos de líquido, también denominados termómetros de expansión, son con diferencia los sensores de temperatura más utilizados en aplicaciones industriales HVAC ya que son resistentes a la intemperie, de fácil lectura y económicos. Los termómetros WIKA basados en el principio de medición de expansión de líquido no contienen mercurio y disponen de una caja moldeada que los hace resistentes a los impactos, choques y vibraciones. Además, como los termómetros de vidrio no están sujetos a desgaste mecánico, gozan de una larga vida útil.

El modelo 32 es uno de los ejemplos de termómetro de vidrio con líquido termométrico no tóxico. Este termómetro de doble escala es una excelente solución para la medición de temperatura en sistemas de calefacción central y en sistemas de gran tamaño, con rangos de medición de -30 a 200°C (-22 a 392°F) y en tres versiones según montaje (recto, 90°, 135°).

 

Termómetros solares

Los cambios de temperatura en la mayoría de unidades de calefacción y refrigeración son graduales, lo que resulta ideal para los termómetros de vidrio. Sin embargo, cuando una aplicación requiere un rápido tiempo de respuesta y sin los inconvenientes de las baterías, utilice un termómetro solar. Los termómetros solares con LED disponen de un termistor para obtener lecturas digitales rápidas y exactas, y cuentan con un amplio rango de temperaturas de -45 a 150°C (-50 a 300°F).

WIKA ofrece concretamente varios termómetros industriales alimentados por energía solar para aplicaciones HVAC, fontanería y refrigeración. Por ejemplo:

Termometro solare digitale Modello TF-LCD

Modelo TF-LCD

El modelo TF-LCD es un termómetro digital de larga vida útil disponible en dos versiones: alimentado por energía solar o por batería (7 años de duración). Para facilitar la lectura de temperatura en espacios de difícil acceso, este instrumento dispone opcionalmente de un capilar (hasta 3 metros/33 pies) con clavija:.

 

Termómetros bimetálicos

Termometro bimetallico modello TG54

Termómetros bimetálico modelo TG54

Los termómetros bimetálicos son de reducidas dimensiones, gran ventaja cuando el espacio disponible es limitado. Estos económicos instrumentos no son tan robustos como los termómetros de vidrio, pero tienen un rango de medición de temperatura más amplio de -73 a 538°C (-100 a 1.000°F).

El modelo TG54 es un buen ejemplo de termómetro bimetálico de ámbito industrial resistente a las inclemencias climáticas. Este termómetro de esfera hermético está disponible en 4 distintos diámetros de caja (63, 80, 100 y 160 mm) y con una longitud de inserción variable de 63 a 1.000 mm. Fabricado íntegramente en acero inoxidable y con un rango de temperatura superior constante de hasta 600°C, lo convierte en una excelente opción para monitorizar la temperatura de las calderas..

WIKA, expertos en temperatura HVAC

A la hora de elegir un sensor de temperatura industrial HVAC, los clientes deben tener en cuenta muchas variables: exactitud, rango de medición, tamaño, tipo de montaje, materiales, tipo de protección, etc. Además de la variedad de termómetros de esfera disponibles, existe la opción de utilizar una RTD de promedio en aplicaciones HVAC para medir la temperatura a lo largo de un conducto o por una sección.

Para asegurarse de que obtiene el sensor de temperatura adecuado para su aplicación y condiciones específicas, póngase en contacto con WIKA.

Nuestro experto equipo comercial le ayudará a ahorrar tiempo, dinero y futuros quebraderos de cabeza.



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.