Los residuos son valiosos. A partir de los llamados residuos sólidos urbanos, como envases, papel o alimentos, es posible producir combustible para aviones. Durante el proceso de producción, el control de las reacciones exotérmicas requiere una monitorización de …
Temperatura
Mejora la lectura de manómetros y termómetros con etiquetas adhesivas
Sandra BaladoEn muchos sectores industriales es necesario medir correctamente la presión y/o la temperatura de un fluido (gas o líquido). Aquí es donde entran en juego los manómetros y termómetros, que permiten verificar directamente en el punto de medición que la presión …
T38: precisión sin deriva
Gemma AdelantadoPara los operarios de una planta, la deriva de un sensor de temperatura fijo suele ser un auténtico quebradero de cabeza. De hecho, este problema no suele detectarse hasta la siguiente calibración, es decir, ¡Cuando ya es demasiado tarde! Hasta entonces, de hecho, …
Gama de termómetros industriales y sensores de temperatura WIKA para sistemas HVAC
Serena DoriaLa temperatura es el parámetro más medido y monitorizado en las aplicaciones HVAC industriales, comerciales y domésticas. Por ello, es imprescindible contar con instrumentos fiables. WIKA fabrica una amplia gama de termómetros de esfera de alta calidad para la …
El horno de WIKA permite realizar pruebas exhaustivas de equipos y formaciones prácticas
Serena DoriaLa Unidad de procesamiento de 9,6 millones de BTU en el centro de pruebas WIKA en Houston (Texas, USA), recrea las condiciones exactas del horno. Lo que permite a los clientes encontrar soluciones a problemas de situaciones reales sin tener que interrumpir la actividad …