Los reactores de gasificación, debido a sus duras condiciones de proceso, imponen grandes exigencias a los instrumentos que en ellos se utilizan. En consecuencia, muchos fabricantes han reaccionado adaptando sus productos. ¿Pero cuáles son las posibilidades de optimización de un termopar para su uso a mayores presiones de proceso?
El desafío: «Reactores de gasificación»
En un reactor de gasificación, hay una atmósfera de proceso extremadamente agresiva y, con ello, el riesgo de contaminación del termopar de metales nobles. Las condiciones del proceso llevan a menudo a desconexiones o averías en el funcionamiento. Así pues, los aspectos de rentabilidad y seguridad son dos temas importantes en relación con los instrumentos utilizados en ellos.

WIKA termopar de zafiro TC84
Método de resolución: termopar de zafiro
Mediante el uso de una vaina de zafiro, el termopar para alta temperatura está protegido de la contaminación por la atmósfera de proceso agresiva durante el funcionamiento. La razón de esto es su estructura monocristalina. El termopar de zafiro tiene, como resultado de su ejecución, una vida útil significativamente mayor que otros termopares de alta presión y, por lo tanto, contribuye a una clara reducción del tiempo de inactividad del proceso.
Ventajas de un termopar de zafiro
- La estructura monocristalina de la vaina de zafiro, le da una vida útil 3 veces superior a las vainas puramente cerámicas
- Alta seguridad de proceso con procesos de hasta 1.700 °C y 65 bar
- Ahorro de costes debido a la eliminación de los complejos sistemas de purga y de las válvulas y accesorios para la medición de flujo
- Reducción de paradas técnicas no planificadas
- Aumento de la seguridad contra el escape de medios tóxicos gracias al sistema de doble sellado

Construcción del termopar de zafiro TC84
Construcción especial de un termopar de zafiro
La construcción especial de un termopar de zafiro proporciona una mayor seguridad.
- El sellado primario sirve como protección contra el escape de gases de proceso tóxicos a altas presiones y también a altas temperaturas
- El sellado secundario es la salvaguarda en caso de un mal funcionamiento del sellado primario debido a cualquier perturbación imprevisible del mismo
- La vaina exterior de cerámica sirve como protección contra las duras condiciones del proceso
- La vaina de zafiro protege internamente contra la contaminación de los termopares por difusión
WIKA ha desarrollado el termopar de zafiro TC84 para altas temperaturas, para su uso específico en reactores de gasificación. Se puede obtener más información sobre el TC84 en la web de WIKA o en nuestro folleto.
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Lea también los siguientes artículos del Blog:
«Calibraciones de temperatura: termopares vs. termorresistencias»
«¿Pirómetro o termopar de superficie?»