• BAJAS TEMPERATURAS
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

BAJAS TEMPERATURAS

Instrumentación de presión y temperatura en las estaciones de servicio de hidrógeno

Serena Doria | Aplicaciones
Un hombre sostiene un surtidor de combustible con el logotipo del hidrógeno en una estación de servicio. Motor de combustión h2 para un transporte ecológico sin emisiones.

Las estaciones de servicio de hidrógeno requieren una gama de instrumentos de medición de alta calidad y compatibles con el hidrógeno para el almacenamiento, la compresión, la refrigeración y el suministro de combustible. Este artículo es la continuación …

Leer más

Manómetros POLARgauge para temperaturas muy bajas

Serena Doria | Presión, Productos
Familia de osos polares

Diseñada para un servicio fiable a temperaturas ambiente extremadamente bajas, la serie de manómetros POLARgauge® de WIKA monitoriza con precisión la presión de trabajo, la presión diferencial y la temperatura de proceso en lugares donde los instrumentos …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales