• CONDICIONES DE USO
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

CONDICIONES DE USO

Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C

Serena Doria | General
Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C

La medición de presión en la producción de PBAT, un plástico biodegradable, se enfrenta a un reto especial: en el proceso prevalecen temperaturas de hasta 330 °C. Por ello, WIKA ha diseñado para un productor de PBAT un transmisor de proceso modelo IPT-20 con …

Leer más

Sensor de presión MH-4 para máquinas móviles

Serena Doria | General
Sensor de presión MH-4 para máquinas móviles

Las máquinas móviles se utilizan a menudo en las zonas más duras y remotas del mundo, desde la tundra helada hasta el desierto abrasador. Por lo tanto, están expuestas a condiciones de funcionamiento extremas y, además, en constante cambio. Algunas máquinas …

Leer más

Sensor de presión OEM para máquinas de trabajo móviles

Serena Doria | Aplicaciones
Macchine da lavoro mobili in condizioni estreme

Debido a la diversidad de sus tareas, los fabricantes OEM tienen una amplia gama de requisitos y necesidades para sus aplicaciones. Los fabricantes de máquinas de trabajo móviles tienen una expectativa particular de las propiedades que debe poseer un sensor de …

Leer más

Separador de membrana con control, también digital

Serena Doria | Presión, Productos
Separador de membrana con control

El sistema con separador de membrana de WIKA para el control de la rotura de la membrana cumple con los más altos requisitos de seguridad en aplicaciones sanitarias. El DMSU21SA con transmisor de proceso y protocolo HART® (ver foto) también puede integrarse en …

Leer más

Separador de membrana para una medición estable de caudal en aguas profundas

Serena Doria | Aplicaciones
Separador de membrana para una medición estable de caudal en aguas profundas

Los separadores de membrana permiten adaptar los instrumentos de medición a las condiciones más extremas. Un ejemplo es la extracción de petróleo y gas natural en aguas profundas. Para las empresas de alta mar de este sector, una empresa OEM particular fabrica …

Leer más
Artículos más leídos
  • Fallas comúnes del sensor de presión debido al agua o a la humedad
  • Manómetro con tubo Bourdon y líquido de llenado WIKA : resistencia, precisión y durabilidad inigualables
  • Gas SF6: detección de fugas y análisis de gas

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales