• EXACTITUD
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

EXACTITUD

Monitorización de presión en tanques móviles en procesos farmacéuticos

Serena Doria | Aplicaciones
Monitorización de presión en depósitos móviles en procesos farmacéuticos

La monitorización de presión en tanques móviles es una importante tarea de medición en la industria farmacéutica. Entre otras cosas, permite comprobar la estanqueidad de los contenedores durante el transporte. En caso de principios activos, se trata de una …

Leer más

Transmisor de proceso para la monitorización de nivel en tanques de leche

Serena Doria | Aplicaciones
Transmisor de proceso para la monitorización de nivel en tanques de leche

La monitorización de nivel mediante un transmisor de proceso con membrana enrasada es una opción viable para aplicaciones en la industria alimentaria. Es muy preciso y, al mismo tiempo, adecuado para tanques asépticos. Un fabricante de productos lácteos (leche, …

Leer más

Un sistema de separador de membrana detecta el nivel en reactores de PTA

Serena Doria | Aplicaciones
Il sistema con separatori a membrana rileva il livello nei reattori di PTA

Los sistemas de separador de membrana son ideales para muchos procesos de la industria química como solución de medición resistente y segura, por ejemplo, para monitorizar el nivel en un reactor mediante presión diferencial. Precisamente para esta tarea, un …

Leer más

Los anillos de purga en los sistemas de separadores de membrana tienen varias ventajas

Serena Doria | Know-How
Los anillos de purga en los sistemas de separadores de membrana tienen varias ventajas

La adición de un anillo de purga a un sistema de separador de membrana con conexión bridada aporta ventajas considerables, como la facilidad de limpieza y la calibración in situ del punto de medición. Los sistemas de separador de membrana se utilizan en …

Leer más

Transmisores para la medida de humedad de gas SF6

Rubén Vega | Productos
La medición de la humedad en equipos de conmutación de alta tensión con gas SF6

La medición de la humedad en equipos de conmutación de alta tensión con gas SF 6 es esencial. Por ello, WIKA ha mejorado las prestaciones del sensor GDHT-20 para esta aplicación. El transmisor, que también proporciona valores de densidad, presión y temperatura …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales