Los fabricantes de máquinas móviles tenían una lista de características que les gustaría ver en un futuro sensor de presión. WIKA les escuchó y creó la versión más actualizada del sensor de presión OEM MH-4. Hace más de dos décadas, WIKA presentó el …
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA
Sensor de presión MH-4 para entornos extremos
Serena Doria | AplicacionesEl sensor de presión MH-4 puede afrontar con facilidad y fiabilidad los desafíos más difíciles de la maquinaria móvil, sin preocuparse por el mantenimiento o la pérdida de precisión a lo largo de su extensa vida útil. WIKA colabora regularmente con los …
Pt100 clase B o F 0.3 ¿qué dice la norma IEC 60751?
Serena Doria | Know-HowSeguramente habrá observado que en algunos casos en una termorresistencia Pt100 se indica la clase de exactitud B o A. En otras ocasiones, la clase F 0.3 o F 0.15. El presente artículo examina las especificaciones de las Pt100 según la norma internacional IEC 60751 …