Diseñada para un servicio fiable a temperaturas ambiente extremadamente bajas, la serie de manómetros POLARgauge® de WIKA monitoriza con precisión la presión de trabajo, la presión diferencial y la temperatura de proceso en lugares donde los instrumentos …
MANÓMETRO
Manómetros IP68 y su limpieza exterior
Serena Doria | Presión, ProductosLa válvula de ventilación sustituye al orificio de ventilación: con esta opción, los manómetros con membrana aflorante para aplicaciones higiénicas modelo PG43SA-S son adecuados para la limpieza farmacéutica desde el exterior con agentes especialmente agresivos. …
Monitorización de presión en la producción de vacunas
Serena Doria | Presión, ProductosEn la producción de vacunas, el cultivo de las células, bacterias y virus puede llevar hasta tres años. Puesto que las vacunas se inyectan directamente en el cuerpo, la seguridad y la pureza tienen la máxima prioridad durante la producción. Por lo tanto, las …
Manómetros de baja presión: para mediciones de vacío y presiones muy bajas
Serena Doria | PresiónPara la medición precisa de presiones inferiores a 600 mbar, el manómetro mecánico utiliza un elemento sensible deformable de tipo cápsula como elemento de medición. Estos manómetros de cápsula se utilizan generalmente en aplicaciones en vacío o para medir …
¿Qué es la presión manométrica?
Serena Doria | Know-HowPreguntas frecuentes (FAQs) relativas a la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión diferencial. La presión se define como la magnitud física de la fuerza ejercida por un cuerpo sobre un área definida o unidad de …