• maquinaria hidraulica movil
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

maquinaria hidraulica movil

Sistemas de compresión personalizados en sembradoras agrícolas

Sandra Balado | Aplicaciones
Células de carga a medida para controlar la fuerza de compresión en sembradoras

Los sistemas de compresión de las sembradoras agrícolas optimizan la uniformidad de la siembra al trazar surcos uniformes para las semillas. WIKA está especializada en trabajar con fabricantes de equipos originales (OEM) para producir células de carga específicas …

Leer más

Mejor rendimiento de los vehículos industriales con transmisores de presión CANopen

Serena Doria | Aplicaciones
Grúas móviles y de torre

La digitalización de los sistemas hidráulicos móviles significa que los vehículos industriales requieren un mayor número de sensores avanzados. El MH-4-CAN de WIKA es un transmisor de presión CANopen OEM de alta calidad pero rentable con señales de salida con …

Leer más

La importancia de proteger los sensores de presión de humedad y agua

Serena Doria | Know-How
Sensores de presión y tipos de protección IP

La entrada de humedad es una de las causas más comunes de fallo de los sensores de presión. Para evitar esta situación, hay que elegir un transductor o transmisor de presión con tipo de protección IP, referencia de medición y conexión eléctrica adecuados.  …

Leer más

Sensor de presión MH-4: calidad mediante pruebas exhaustivas

Serena Doria | Know-How
WIKA garantiza la calidad de los sensores de presión mediante pruebas exhaustivas

Para apoyar a los clientes en sus aplicaciones y garantizar la calidad, los instrumentos de medición de WIKA, incluido el sensor de presión , se someten a exhaustivas pruebas internas a lo largo de su ciclo de desarrollo y más allá. Este compromiso con la …

Leer más

Sensor de presión MH-4 para máquinas móviles

Serena Doria | General
Sensor de presión MH-4 para máquinas móviles

Las máquinas móviles se utilizan a menudo en las zonas más duras y remotas del mundo, desde la tundra helada hasta el desierto abrasador. Por lo tanto, están expuestas a condiciones de funcionamiento extremas y, además, en constante cambio. Algunas máquinas …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales