La norma DIN 3852-E para conexiones roscadas ya no es válida desde 2012. La norma actual desde entonces (p. ej. para la conexión G ¼ A) es la DIN EN ISO 1179-2: "Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas: orificios de roscar y espicas …
MEDICIÓN DE PRESIÓN
Grupos hidráulicos: Seguridad con instrumentación fiable
admin | AplicacionesEn casi todas las instalaciones de un parque de atracciones funciona un grupo hidráulico, situado en algún lugar escondido detrás de la atractiva fachada. Este dispositivo no sólo es necesario para la propulsión, sino también para mantener la seguridad de la …
Definiciones de sobrepresión en manómetros tipo Bourdon
admin | Know-HowEn relación con los manómetros de tubo de Bourdon surgen a menudo dudas sobre la capacidad de los elementos sensibles de resistir sobrepresiones. Este artículo trata de los efectos causados por sobrepresiones por encima del valor máximo de un 30 %. Si la …
Utilización y ventajas de los manómetros de membrana
Serena Doria | PresiónEn comparación con el manómetro de muelle tubular, esto está en segundo lugar, pero cuando el “superventa” en manómetros de proceso alcanza sus límites físicos, es la hora del especialista en la industria de proceso: el manómetro de membrana , indicado …
Sistemas de Instrumentación con Sellos Separadores
Santi Cartie | PresiónEl sistema de separador (sello separador) está compuesto de un manómetro o un transmisor conectado a un separador. La membrana del separador en contacto directo con el proceso actúa sobre un líquido que transmite hidráulicamente la presión al instrumento mediante …