Los manómetros con llenado de líquido ofrecen una excelente solución para aplicaciones adversas con elevadas vibraciones y choques mecánicos. Además facilitan la lectura al amortiguar las oscilaciones bruscas de la aguja de indicación y minimizan el desgaste al …
MEDICIÓN DE PRESIÓN
Cómo instalar un manómetro
admin | VídeosPara asegurar el buen funcionamiento de un manómetro hay que montarlo de manera correcta. En la práctica existen 5 maneras de instalación. Aro tipo coche, borde frontal, borde dorsal, soporte a pared y el montaje directo. En este vídeo explicamos paso por paso …
Manómetros especiales para aplicaciones en condiciones extremas (Video)
admin | VídeosSistemas de medida tipo "Direct Drive" con muelles helicoidales y sin mecanismos A menudo los instrumentos están sometidos a condiciones durísimas con elevadas pulsaciones, sobrepresiones y vibraciones que afectan al sistema sensible. En la mayoría de los casos se …
¿Qué significa protección IP?
admin | InstrumentaciónDefinición según directivas DIN EN 60529 y DIN 40 050 La protección IP es una característica esencial en la instrumentación y a menudo se confunden el tipo de protección y la aplicación adecuada. En principio esta normativa es un sistema para clasificar la …
La indicación de presostatos electrónicos
Xavier Nolla | InstrumentaciónLas ventajas de una indicación de 14 segmentos en comparación con una indicación de 7 segmentos La durabilidad y solidez son requisitos típicos para la instrumentación en los sectores industriales. Los instrumentos con lectura in situ requieren además una …