La válvula de ventilación sustituye al orificio de ventilación: con esta opción, los manómetros con membrana aflorante para aplicaciones higiénicas modelo PG43SA-S son adecuados para la limpieza farmacéutica desde el exterior con agentes especialmente agresivos. …
MEDICIÓN DE PRESIÓN
Manómetros industriales para vehículos a gas (GNC y GNL)
Serena Doria | AplicacionesExisten cada vez más camiones y autobuses que utilizan gas natural comprimido o licuado como fuente de combustible. WIKA ofrece manómetros industriales de alta calidad para los depósitos de GNC y GNL de estos vehículos. El gas natural GNC y GNL es más barato …
Manómetros de baja presión: para mediciones de vacío y presiones muy bajas
Serena Doria | PresiónPara la medición precisa de presiones inferiores a 600 mbar, el manómetro mecánico utiliza un elemento sensible deformable de tipo cápsula como elemento de medición. Estos manómetros de cápsula se utilizan generalmente en aplicaciones en vacío o para medir …
Manómetros Direct Drive WIKA
Serena Doria | AplicacionesLos manómetros Direct Drive están equipados de una sola pieza móvil y no requieren de un mecanismo de aguja. Se diferencian de los manómetros estándar en su diseño y funcionalidad, son extremadamente compactos, resistentes y fiables. El tradicional …
¿Qué es la presión manométrica?
Serena Doria | Know-HowPreguntas frecuentes (FAQs) relativas a la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión diferencial. La presión se define como la magnitud física de la fuerza ejercida por un cuerpo sobre un área definida o unidad de …