Las máquinas de moldeo por inyección de plásticos necesitan una serie de sensores para transformar los granulados en productos finales de alta calidad. Nuestra página interactiva ayuda a los clientes a encontrar los instrumentos de medición adecuados para estas …
MEDICIÓN DE PRESIÓN
Manómetros IP68 y su limpieza exterior
Serena Doria | Presión, ProductosLa válvula de ventilación sustituye al orificio de ventilación: con esta opción, los manómetros con membrana aflorante para aplicaciones higiénicas modelo PG43SA-S son adecuados para la limpieza farmacéutica desde el exterior con agentes especialmente agresivos. …
Manómetros industriales para vehículos a gas (GNC y GNL)
Serena Doria | AplicacionesExisten cada vez más camiones y autobuses que utilizan gas natural comprimido o licuado como fuente de combustible. WIKA ofrece manómetros industriales de alta calidad para los depósitos de GNC y GNL de estos vehículos. El gas natural GNC y GNL es más barato …
Manómetros de baja presión: para mediciones de vacío y presiones muy bajas
Serena Doria | PresiónPara la medición precisa de presiones inferiores a 600 mbar, el manómetro mecánico utiliza un elemento sensible deformable de tipo cápsula como elemento de medición. Estos manómetros de cápsula se utilizan generalmente en aplicaciones en vacío o para medir …
Manómetros Direct Drive WIKA
Serena Doria | AplicacionesLos manómetros Direct Drive están equipados de una sola pieza móvil y no requieren de un mecanismo de aguja. Se diferencian de los manómetros estándar en su diseño y funcionalidad, son extremadamente compactos, resistentes y fiables. El tradicional …