Un presostato cierra o abre un circuito eléctrico en función de la presión del medio y sirve para controlar una instalación o un proceso. Existe un presostatos mecánico y electrónico para cualquier aplicación y cualquier potencia de conmutación. En primer …
PRESOSTATO
¿Cómo funciona un presostato electrónico?
admin | VídeosUn presostato sirve para abrir y cerrar un circuito electrónico en determinados valores de presión. En este vídeo te enseñamos como funciona un presostato electrónico con indicación local. El presostato de prueba es un PSD-30 con dos alarmas a 5 y 8 bar. …
Transmisores de presión en maquinaria de la industria farmacéutica
Xavier Nolla | AplicacionesInstrumentación especial para cumplir los requisitos de las aplicaciones sanitarias En la industria farmacéutica se aplican sistemas hidráulicos y neumáticos para el desplazamiento y el tratamiento de sustancias farmacéuticas. Estas sustancias pueden ser polvos o …
El análisis de mercado en el sector industrial
admin | InstrumentaciónEl fundamento para el éxito no solo en el sector de la instrumentación Un análisis coherente es una condición necesaria para evaluar los riesgos y las oportunidades de un proyecto. Los datos más importantes para constituir las decisiones fundadas son: …
La indicación de presostatos electrónicos
Xavier Nolla | InstrumentaciónLas ventajas de una indicación de 14 segmentos en comparación con una indicación de 7 segmentos La durabilidad y solidez son requisitos típicos para la instrumentación en los sectores industriales. Los instrumentos con lectura in situ requieren además una …