• PUNTO DE MEDICIÓN
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

PUNTO DE MEDICIÓN

Mejora la lectura de manómetros y termómetros con etiquetas adhesivas

Sandra Balado | Aplicaciones, Presión, Productos, Temperatura
Etichette adesive

En muchos sectores industriales es necesario medir correctamente la presión y/o la temperatura de un fluido (gas o líquido). Aquí es donde entran en juego los manómetros y termómetros, que permiten verificar directamente en el punto de medición que la presión …

Leer más

El reto de controlar la presión a alta temperatura

Sandra Balado | Aplicaciones
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

El control de la presión a alta temperatura es un requisito de medición exigente. Para ello se requiere un separador de membrana especialmente diseñado. Para cumplir estos requisitos, la gama de productos de WIKA incluye el modelo 990.45 y por este motivo se obtuvo …

Leer más

Presostatos: las ventajas de una calibración in situ

Serena Doria | Aplicaciones
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

La calibración in situ de los instrumentos de medición se lleva a cabo en muchos procesos industriales. Las ventajas son evidentes: los instrumentos no se retiran y, por tanto, no es necesario interrumpir el proceso. Como resultado, se reducen el tiempo y los costes …

Leer más

Los presostatos diferenciales garantizan el funcionamiento seguro del filtro

Serena Doria | Aplicaciones
Los presostatos diferenciales garantizan el funcionamiento seguro del filtro

Los presostatos diferenciales desempeñan un papel central en el ámbito de supervisión y control. Un fabricante de sistemas de filtrado para la industria de procesos utiliza para estas funciones el presostato diferencial compacto modelo DE de WIKA con válvula …

Leer más

Monitorización de la presión en plantas UHT sin riesgo de contaminación

Serena Doria | Aplicaciones
Monitorización de la presión en plantas UHT sin riesgo de contaminación

Las empresas de la industria alimentaria utilizan transmisores de presión electrónicos para la monitorización de la presión en una planta UHT. Con el fin de optimizar la seguridad de sus procesos, un fabricante de productos lácteos ha modernizado su planta …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales