• SEGURIDAD
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

SEGURIDAD

Tipo de protección Ex i contra explosiones para instrumentos de medición de presión alimentados por pilas

Serena Doria | Presión, Productos
Tipo de protección Ex i contra explosiones para instrumentos de medición de presión alimentados por pilas

¿Qué tipo de protección contra explosiones es adecuado para los instrumentos de medición de presión alimentados por batería, que se utilizan cada vez más en combinación con una unidad de radio? WIKA ha respondido claramente a esta pregunta con respecto a su …

Leer más

Prueba de presión hidrostática con manómetro digital

Serena Doria | Aplicaciones
Prueba de presión hidrostática con manómetro digital

La prueba de presión hidrostática se utiliza para comprobar la resistencia y estanqueidad de recipientes y tuberías que contienen líquidos y gases: el procedimiento y la documentación de una prueba de este tipo pueden hacerse más eficientes mediante el uso de …

Leer más

Compresores de hidrógeno: ¿cuáles son los instrumentos más adecuados?

Serena Doria | Aplicaciones
almacenamiento de energía de hidrógeno

Todos los tipos de compresores de hidrógeno, desde los de pistón hasta los centrífugos (turbo), requieren instrumentos de presión y temperatura compatibles con el hidrógeno, con homologaciones para su uso en zonas peligrosas y otras características de seguridad.  …

Leer más

Transductor de presión: configuración digital con sistema EtherCAT®

Serena Doria | Presión
Transductor de presión: configuración digital con sistema EtherCAT®

Los transductores de presión con protocolo de comunicación EtherCAT ® también contribuyen al proceso de digitalización de la industria de semiconductores. En el futuro, decenas de estaciones de medición de presión de cada planta de producción estarán …

Leer más

Presostatos: las ventajas de una calibración in situ

Serena Doria | Aplicaciones
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

La calibración in situ de los instrumentos de medición se lleva a cabo en muchos procesos industriales. Las ventajas son evidentes: los instrumentos no se retiran y, por tanto, no es necesario interrumpir el proceso. Como resultado, se reducen el tiempo y los costes …

Leer más
Artículos más leídos
  • Manómetro de glicerina: ventajas y aplicaciones
  • Utilización y ventajas de los manómetros de membrana
  • La medición de nivel y volumen en depósitos con un transmisor de presión

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales