Periodicidad óptima de de la calibración de instrumentos SIL Para realizar una calibración periódica y de manera profesional el instrumento debe ser incorporado en una vaina. Además, la instrumentación de temperatura en aplicaciones de seguridad hasta 600 ºC …
SONDA DE TEMPERATURA
Medida de temperatura en depósitos
admin | AplicacionesMultipuntos para la medición simultánea de la temperatura en distintos puntos En varias aplicaciones, sobre todo en el sector de la petroquímica, se requiere la medida de temperatura en diferentes puntos del reactor. Para estas aplicaciones los multipuntos …
Medición de temperatura con conformidad SIL
Gemma Adelantado | InstrumentaciónInstrumentación de temperatura en aplicaciones críticas La temperatura como valor de medición más importante sirve a menudo para detectar situaciones de peligro en una instalación y para tomar contramedidas a tiempo. Si no existen medidas constructivas y …
¿Cómo seleccionar un transmisor de temperatura?
Gemma Adelantado | InstrumentaciónGuía práctica para el profesional de instrumentación La temperatura es la magnitud física más medida en la industria y los profesionales pueden elegir entre una innumerable variedad de instrumentación para cualquier rango y condición de uso. Cada vez más se …
El uso de termorresistencias en aplicaciones industriales según DIN EN 60751:2009
admin | InstrumentaciónLa DIN EN 60751, estándar para termorresistencias de platino, ha sido reeditada tras más de una década (edición 2009). La reedición fue necesaria ya que varios aspectos, aplicados en la práctica, no han sido mencionados en la versión de 1996. Los ejemplos …